(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンマーオイル 注入ノズル付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンマーオイル 注入ノズル付

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,130円
税込単価
2,343円

【特長】・衝撃・振動・焼付に対し、配合の二硫化モリブデン微粒子が金属表面に付着...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • トラスココード:
    390-9841
  • 内容量:
    1本(1L)

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

ハンマーオイル 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TO-HA-N

1本(1L)
10

2個

2,130( 2,343円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃・振動・焼付に対し、配合の二硫化モリブデン微粒子が金属表面に付着し、高い極圧性能を発揮します
【用途】
・電動ハンマー・ハンマードリルの潤滑に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンマーオイル 注入ノズル付の型番TO-HA-Nのページです。
型番TO-HA-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンマーオイル 注入ノズル付

ハンマーオイル 注入ノズル付

    レガート

    レガート

      ハンマーオイル

      ハンマーオイル

        浸透潤滑撥水防錆(ねじの緩め用)

        浸透潤滑撥水防錆(ねじの緩め用)

          LSベルハンマー原液

          LSベルハンマー原液

            モリーブル

            モリーブル

              潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

              潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

                ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー

                ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー

                  ニチモリ LAP-Sスプレー 420ml

                  ニチモリ LAP-Sスプレー 420ml

                    ハンマー専用オイル(モリブデン入り)

                    ハンマー専用オイル(モリブデン入り)

                      カルフォレックススプレーグリース

                      カルフォレックススプレーグリース

                        αシントウノンガススプレー(詰替用)

                        αシントウノンガススプレー(詰替用)

                          浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

                          浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

                            メーカー トラスコ中山 中京化成工業 エーゼット スリーボンド スズキ機工 鈴木油脂工業 呉工業 アーステック ダイゾーニチモリ 大澤ワックス ニッペコ トラスコ中山 住鉱潤滑剤
                            通常価格 2,130円 6,857円 1,751円 2,392円 1,980円 1,162円 1,030円 6,600円 1,605円 570円 1,521円 5,911円 1,750円
                            通常出荷日 1日目   3日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   2日目   3日目   4日目   3日目   1日目   2日目~   4日目  
                            種類 オイル - オイル スプレー - スプレー スプレー オイル スプレー - スプレー スプレー スプレー
                            トラスココード 390-9841 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本(1L) - - - - - - - - - - - -

                            ハンマーオイル 注入ノズル付のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            塑性加工用の潤滑
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/31
                            用途に適しているか分かりません(=この製品と違って極圧材などが添加されていた方が良いかもしれません)が、工具と材料が低速度(2000mm/min程度)で摺れる際の潤滑のために用いました。以前は粘度ISO VG46の機械油を用いていましたが、このハンマーオイルはISO VG100と粘度が比較的高いので低速向きかと考えました。とはいえ粘度が高すぎると間に流れ込んでくれなさそうでもあり、適した油の選定には難儀しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました