(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアツールオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアツールオイル

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,401円
税込単価
1,541円

【特長】・良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • トラスココード:
    390-9883
  • 質量(g):
    975
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    淡黄色
  • 用途:
    エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。
  • 主成分:
    潤滑基油
  • 粘度:
    ISO VG32
  • 特長:
    良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
  • 付属品:
    注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状)
  • 内容量:
    1本(1L)

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

エアツールオイル 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TO-AI-N

1本(1L)
10

2個

1,401( 1,541円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。
・エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
【用途】
・エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。
・ストレーナーのオイルカップの給油。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアツールオイルの型番TO-AI-Nのページです。
型番TO-AI-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアツールオイル

エアツールオイル

    2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

    2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

      浄化槽機器用オイル

      浄化槽機器用オイル

        “ミシンオイル”

        “ミシンオイル”

          4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

          4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

            タービンオイル TO-TA-N

            タービンオイル TO-TA-N

              油圧作動オイル

              油圧作動オイル

                真空ポンプ用オイル

                真空ポンプ用オイル

                  工業用ギヤオイル

                  工業用ギヤオイル

                    スピンドルオイル 粘度VG10・VG22

                    スピンドルオイル 粘度VG10・VG22

                      ハンマーオイル 注入ノズル付

                      ハンマーオイル 注入ノズル付

                        4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

                        4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

                          ハンマーオイル

                          ハンマーオイル

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エーゼット
                            通常価格 1,401円 2,109円 1,507円 1,431円 1,945円 1,285円 1,655円 2,646円 2,399円 1,293円 2,130円 1,928円 1,751円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            種類 オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル
                            トラスココード 390-9883 390-9875 390-9794 390-9760 390-9867 390-9751 - 489-6599 - - 390-9841 473-6443 -
                            質量(g) 975 980 - 980 980 980 980 980 980 960 - 980 -
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - - -
                            淡黄色 青色 - 淡黄色 褐色 淡褐色 緑黄色透明 褐色 淡褐色 黄色 - 褐色 -

                            エアツールオイルのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            タイヤチェンジャーのオイルに
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/03
                            潤滑指定オイルがエアーツールオイルなので、オイラーに入れて使っています。
                            数年使い続けていますが問題もなく、コストパフォーマンスがいいので気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エア工具の潤滑
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/14
                            エア工具の軸が長くもたないので使って見ました。
                            回転が滑らかで音も少し静かになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械補充用オイル
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/01
                            他より低価格で、入手できました。
                            機械推奨オイルですので、リピ致します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアチッパーにて
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/10
                            ハツリ作業のエアチッパーで使用。
                            問題なく使用できている。
                              

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました