(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タービンオイル TO-TA-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タービンオイル TO-TA-N

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(8件)
通常単価(税別)
1,285円
税込単価
1,414円

タービンオイル。【特長】・注油ノズル付。・油圧作動油・中荷重・高速回転の潤滑油...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • トラスココード:
    390-9751
  • 質量(g):
    980
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    淡褐色
  • 用途:
    油圧作動油・高速回転部の潤滑。
  • 主成分:
    潤滑基油
  • 粘度:
    ISO VG32
  • 特長:
    旧通称名 90タービンに使用可能です。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
  • 付属品:
    注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状)
  • 内容量:
    1本(1L)

Loading...

製品特長・仕様

品番容量
(L)
質量
(g)
TO-TA-N淡褐色1980
  • 粘度 : ISO VG32
  • 容器 : ボトル
  • JIS規格 : JIS K 2213(タービンオイル)
  • 材質 主成分 : 潤滑基油
  • 生産国 : 日本

使用方法・使用事例

使用方法

タービンオイル TO-TA-N 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TO-TA-N

1本(1L)
10

1個

1,285( 1,414円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タービンオイル。
【特長】
・注油ノズル付。
・油圧作動油・中荷重・高速回転の潤滑油として幅広い用途に。
・高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
・旧通称名90 タービンオイルに使用可能。
【用途】
・油圧ジャッキ、エアツール、釘打機、ケーブルカッター、パンチャーに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タービンオイル TO-TA-Nの型番TO-TA-Nのページです。
型番TO-TA-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タービンオイル TO-TA-N

タービンオイル TO-TA-N

    エーゼット スピンドルオイル1L

    エーゼット スピンドルオイル1L

      エーゼット マシンオイル1L

      エーゼット マシンオイル1L

        油圧作動オイル

        油圧作動オイル

          エアツールオイル

          エアツールオイル

            2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

            2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

              DIAMOND 油圧オイル70cc

              DIAMOND 油圧オイル70cc

                タッカー専用ハンディーオイル

                タッカー専用ハンディーオイル

                  万能マシンオイル(中荷重用)

                  万能マシンオイル(中荷重用)

                    タービンオイル

                    タービンオイル

                      エアー工具専用オイル

                      エアー工具専用オイル

                        ネジ切り機用オイル

                        ネジ切り機用オイル

                          ハイテンプオイルスプレー

                          ハイテンプオイルスプレー

                            メーカー トラスコ中山 エーゼット エーゼット トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 IKK 大澤ワックス 大澤ワックス エーゼット 大澤ワックス トラスコ中山 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,285円 1,361円 1,259円 1,655円 1,401円 2,109円 490円 637円 1,298円 540円 613円 2,450円 3,210円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   2日目   1日目  
                            種類 オイル オイル - オイル オイル オイル - - - オイル - オイル スプレー
                            トラスココード 390-9751 - - - 390-9883 390-9875 - - - - - 489-6581 -
                            質量(g) 980 - - 980 975 980 - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - - 本体 本体 本体 - - - - - - -
                            淡褐色 - - 緑黄色透明 淡黄色 青色 - - - - - - -

                            タービンオイル TO-TA-Nのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 8件のレビュー

                            高評価レビュー

                            水中ポンプ用
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/03
                            ペ-ル缶で買うには多すぎるので1Lから購入出来て助かりました。
                            また注ぐ用のノズルも付いてくるのがgood。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水中ポンプ用
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/03
                            ペ-ル缶で買うには多すぎるので1Lから購入出来て助かりました。
                            また注ぐ用のノズルも付いてくるのがgood。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ルブリケ―タの補給用オイルとして
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/05
                            ルブリケ―タの補給用のオイルとして使用。量と値段がちょうどよく使用も問題なし。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エア機器の潤滑
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/02
                            昔で言うタービン90ですね。エアのルブリケータやエアマイクログラインダの給油で使用しています。18リットル缶では多すぎ、少量で持ち歩けるのが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            空圧のルブリケータに
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/09
                            空圧のルブリケータに給油。
                            大量消費しないので、残して劣化してしまわないようにこのサイズが使い勝手が良い。
                            少量でも送料がかからず直ぐに届くので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンプレッサーオイルに
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/08
                            オイル消費が激しいコンプレッサーに使用。
                            持ち回りで使っているのでこのサイズが持っていくにも丁度いい。
                            一般的なオイルコンプレッサー全てで使えて便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました