(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンプレッサーオイル カーボン・スラッジ生成抑制

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TO-CO-N1
コンプレッサーオイル カーボン・スラッジ生成抑制 コンプレッサーオイル

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
1,276円
税込単価
1,404円

【特長】・カーボン・スラッジの生成を抑えたコンプレッサー専用オイルです。・適度...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    褐色
  • 用途:
    レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。
  • 主成分:
    潤滑基油
  • 粘度:
    ISO VG68
  • 特長:
    カーボン・スラッジの生成を抑えたコンプレッサー専用オイルです。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

コンプレッサーオイル 取扱説明書
商品情報を表示

TO-CO-N1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

トラスココード
質量(g)
付属品
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TO-CO-N1

TO-CO-N1

390-9808
980
注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状)
1本(1L)
10

2個

1,276( 1,404円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーボン・スラッジの生成を抑えたコンプレッサー専用オイルです。
・適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合しています。
【用途】
・レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンプレッサーオイル カーボン・スラッジ生成抑制の型番TO-CO-N1のページです。
型番TO-CO-N1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンプレッサーオイル カーボン・スラッジ生成抑制

コンプレッサーオイル カーボン・スラッジ生成抑制

    コンプレッサーオイル 1L

    コンプレッサーオイル 1L

      2サイクルエンジンオイル

      2サイクルエンジンオイル

        コンプレッサーオイル

        コンプレッサーオイル

          チェーンソーオイル 高付着性タイプ

          チェーンソーオイル 高付着性タイプ

            2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

            2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

              タービン専用オイル(スピンドル油)

              タービン専用オイル(スピンドル油)

                4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

                4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

                  FCJ ファインオイルV液 4L

                  FCJ ファインオイルV液 4L

                    エーゼット 油砥石用オイル100ml

                    エーゼット 油砥石用オイル100ml

                      エアツールオイル

                      エアツールオイル

                        タービンオイル

                        タービンオイル

                          FCJ ファインオイルV液 18L

                          FCJ ファインオイルV液 18L

                            メーカー トラスコ中山 アズワン エーゼット エーゼット トラスコ中山 トラスコ中山 大澤ワックス トラスコ中山 ファインケミカルジャパン エーゼット トラスコ中山 エーゼット ファインケミカルジャパン
                            通常価格 1,276円 1,692円 751円 552円 1,671円 2,109円 1,298円 1,945円 7,803円 630円 1,401円 540円 22,379円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   3日目   2日目   7日目   4日目   1日目   4日目   4日目  
                            種類 オイル - オイル オイル オイル オイル - オイル - オイル オイル オイル -
                            本体/オプション 本体 - - - 本体 本体 - 本体 - - 本体 - -
                            褐色 - - - 褐色 青色 - 褐色 - - 淡黄色 - -
                            用途 レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。 - - - チェーンソー・バーの潤滑に。 刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 - 自動車・小型発電機などに。 - - エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。 - -
                            主成分 潤滑基油 - - - 潤滑油基油 潤滑基油 - 潤滑基油 - - 潤滑基油 - -

                            コンプレッサーオイル カーボン・スラッジ生成抑制のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 6件のレビュー
                            コンプレッサーの潤滑
                            評価 5.0満足度:5.02016/08/16
                            トラスコブランドのため、安心して利用できます。
                            VG68のため、摺動面へのちょっとした手差し潤滑にも利用できたりします。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンプレッサーオイルに
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/02
                            コンプレッサーオイルには純正じゃなくこのオイルを使っています。
                            粘度指数さえ合えばマルチに使えるいいオイルです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンプレッサーのオイル交換
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/05
                            古いコンプレッサーのオイル交換に使用しました。コンプレサーメーカーの純正オイルは高価なので、古いものはこちらで済ませようと思ってます。容器も注ぎやすい構造になっていて良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンプレッサーのオイル
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/23
                            比較的少量のタイプを探していたので助かりました。
                            注ぎ込むのも簡単でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンプレッサーのオイルに
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/14
                            価格も控えめで、1Lの物を探してました。
                            1回使い切りで、丁度良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TO-CO-N18
                            TO-CO-N4
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 質量(g) 付属品 内容量

                            19,886円

                            ( 21,875円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10390-985919200なし1缶(18L)

                            4,869円

                            ( 5,356円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10390-98243870なし1缶(4L)

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました