(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピンドルオイル 粘度VG10・VG22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TO-SP22-N
スピンドルオイル 粘度VG10・VG22 スピンドルオイル

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,293円
税込単価
1,422円

注油ノズル付の潤滑油。【特長】・高度精製油を使用。・主​成​分​:​潤​滑​基...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 質量(g):
    960
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    黄色
  • 用途:
    手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。
  • 主成分:
    潤滑基油
  • 特長:
    高度精製油を使用しています。
  • 付属品:
    注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状)
  • 内容量:
    1本(1L)

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TO-SP10-N (60スピンドル用)

TO-SP10-N
(60スピンドル用)

TO-SP22-N (150スピンドル用)

TO-SP22-N
(150スピンドル用)

製品の基本仕様・特長

60スピンドル用(粘度:ISO VG10)

品番容量
(L)
質量
(g)
TO-SP10-N黄色1960

150スピンドル用(粘度:ISO VG22)

品番容量
(L)
質量
(g)
TO-SP22-N黄色1960

使用方法・使用事例

使用方法

スピンドルオイル 粘度VG10・VG22 取扱説明書-1スピンドルオイル 粘度VG10・VG22 取扱説明書-2
商品情報を表示

TO-SP22-N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

トラスココード
詳細タイプ
粘度
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TO-SP22-N

390-9778
150スピンドル用
ISO VG22
1本(1L)
10

2個

1,293( 1,422円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

注油ノズル付の潤滑油。
【特長】
・高度精製油を使用。
・主​成​分​:​潤​滑​基​油。
・VG10:旧通称名60 スピンドルに使用可能。
・VG22:旧通称名150 スピンドルに使用可能。
【用途】
・手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スピンドルオイル 粘度VG10・VG22の型番TO-SP22-Nのページです。
型番TO-SP22-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピンドルオイル 粘度VG10・VG22

スピンドルオイル 粘度VG10・VG22

    エアツールオイル

    エアツールオイル

      2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

      2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

        “ミシンオイル”

        “ミシンオイル”

          浄化槽機器用オイル

          浄化槽機器用オイル

            4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

            4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

              油圧作動オイル

              油圧作動オイル

                タービンオイル TO-TA-N

                タービンオイル TO-TA-N

                  真空ポンプ用オイル

                  真空ポンプ用オイル

                    ハンマーオイル 注入ノズル付

                    ハンマーオイル 注入ノズル付

                      工業用ギヤオイル

                      工業用ギヤオイル

                        4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

                        4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

                          DIAMOND 油圧オイル1L

                          DIAMOND 油圧オイル1L

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 IKK
                            通常価格 1,293円 1,401円 2,109円 1,431円 1,507円 1,945円 1,655円 1,285円 2,646円 2,130円 2,399円 1,928円 1,416円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル -
                            質量(g) 960 975 980 980 - 980 980 980 980 - 980 980 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 - - 本体 - -
                            黄色 淡黄色 青色 淡黄色 - 褐色 緑黄色透明 淡褐色 褐色 - 淡褐色 褐色 -
                            用途 手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。 エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。 刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 工業用、家庭用ミシンなどに。低荷重高速回転の潤滑油。 - 自動車・小型発電機などに。 各種油圧機器の作動油として、補充用に。 油圧作動油・高速回転部の潤滑。 - - 各種減速機のギヤオイルの補充用に。 - -

                            スピンドルオイル 粘度VG10・VG22のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            機械の日常メンテナンス
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/10
                            機械の日常メンテナンスにて使用しております。今までは業者経由で一斗缶にて購入していました。価格は一斗缶で購入した方が安いです。今回は試しに購入してみました。使用上は全く問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドリフトのオイルに
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/01
                            リフトのオイルの指定がVG10なので使用。
                            汚いオイルを排出し、入れ替えて使っていますが漏れもなく経済的でいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械潤滑油
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/05
                            プレートランマーの作動油に使用しています。問題はございません。注油ノズル付きなのは助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TO-SP
                            TO-SP10-N
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 詳細タイプ 粘度 内容量
                            -

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            1,407円

                            ( 1,548円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10390-974360スピンドル用ISO VG10-

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました