(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンソーオイル 高付着性タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェーンソーオイル 高付着性タイプ

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,671円 ~ 3,797円
税込価格
1,838円 ~ 4,177円

【特長】・チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    褐色
  • 用途:
    チェーンソー・バーの潤滑に。
  • 主成分:
    潤滑油基油
  • 粘度:
    ISO VG100
  • 特長:
    チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

チェーンソーオイル 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

トラスココード
質量(g)
付属品
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
390-9816
890
注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状)
1本(1L)
10

2個

1,671( 1,838円 )

2日目

390-9832
3560
なし
1缶(4L)
10

2個

3,797( 4,177円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
【用途】
・チェーンソー・バーの潤滑に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンソーオイル 高付着性タイプ

チェーンソーオイル 高付着性タイプ

    コンプレッサーオイル カーボン・スラッジ生成抑制

    コンプレッサーオイル カーボン・スラッジ生成抑制

      ペネトンA 18L JIP605

      ペネトンA 18L JIP605

        スミギヤオイルMO

        スミギヤオイルMO

          FCJ ファインオイルV液 速乾性 18L

          FCJ ファインオイルV液 速乾性 18L

            水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ

            水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ

              エーゼット レギュラーチェーンソーオイル18L

              エーゼット レギュラーチェーンソーオイル18L

                旭 ビスコティーン ガロン缶

                旭 ビスコティーン ガロン缶

                  油圧作動オイル

                  油圧作動オイル

                    住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L

                    住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L

                      住鉱 オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4L

                      住鉱 オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4L

                        住鉱 オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L

                        住鉱 オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L

                          住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 4L

                          住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 4L

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン エーゼット エーゼット 旭エンジニアリング トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,671円 1,276円 19,500円 4,753円 22,379円 1,587円 13,059円 50,242円 1,655円 19,511円 3,001円 21,255円 19,562円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目~   4日目   5日目   1日目~   4日目   6日目   6日目   1日目  
                            種類 オイル オイル - - - オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル
                            本体/オプション 本体 本体 - - - - - - 本体 - - - -
                            褐色 褐色 - - - - - - 緑黄色透明 - - - -
                            用途 チェーンソー・バーの潤滑に。 レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。 - - - - - - 各種油圧機器の作動油として、補充用に。 - - - -
                            主成分 潤滑油基油 潤滑基油 - - - - - - - - - - -

                            チェーンソーオイル 高付着性タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました