(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100

  • SALE 2025/07/14まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,482円 ~ 94,331円  特別価格 
税込価格
6,030円 ~ 103,764円  特別価格 

【特長】・磨耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加剤です・二硫化モリブデン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

MS-1-100二硫化モリブデン+有機モリブデン化合物配合タイプの潤滑油。
【特長】
・優れたベースオイルに酸化防止剤や潤滑添加剤などを配合。
・摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加剤。
・二硫化モリブデン、有機モリブデン配合で優れた速効性。
【用途】
・歯車トラブルの大半を占めるピッチングやスコーリングなどの損傷を防止。
・振動/騒音/発熱を低減。歯車寿命延長や給油間隔延長に有効。
・現用のオイルに使用する添加剤は、振動/騒音/発熱等のトラブル発生時の一時使用にも有効。
MS-18-100【特長】
・磨耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加剤です。
・二硫化モリブデン、有機モリブデン配合で速効性があります。標準添加量は10%です。
【用途】
・荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル。
・各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に。
【商品仕様】
・容量18L
・入数:1缶
・使用温度範囲:150℃以下
・JANコード:4906725311093
・質量:16.85kg
MS-4-100【特長】
・磨耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加剤です。
・二硫化モリブデン、有機モリブデン配合で速効性があります。標準添加量は10%です。
【用途】
・荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル。
・各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に。
【商品仕様】
・容量:4L
・容量:4L
・入数:1缶
・使用温度範囲:150℃以下
・JANコード:4906725311086
・トラスココード:868-2945
・質量:3.74kg

製品仕様

仕様
  • 粘度:ISO VG100
  • 標準添加量:10%
  • 使用温度範囲:150℃以下
  • 容器:缶
  • 主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、有機モリブデン化合物
  • 色:黒
  • 容量:1L
  • 質量:1.03kg
製造国
日本
オイル

オイル

ピッチングやスコーリングを防止して歯車トラブルを低減

クレーンの巻き上げギヤに最適。

クレーンの巻き上げギヤに最適。

ウォームギヤに最適。

ウォームギヤに最適。

振動/騒音/発熱などトラブル発生時の応急処置に(添加剤)。

振動/騒音/発熱などトラブル発生時の応急処置に(添加剤)。

商品外観

商品外観

 
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

仕様1
仕様2
仕様3
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
二硫化モリブデン+有機モリブデン化合物配合タイプの潤滑油・優れたベースオイルに酸化防止剤や潤滑添加剤などを配合・摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加剤
・二硫化モリブデン、有機モリブデン配合で優れた速効性・歯車トラブルの大半を占めるピッチングやスコーリングなどの損傷を防止・振動/騒音/発熱を低減。歯車寿命延長や給油間隔延長に有効
・現用のオイルに使用する添加剤は、振動/騒音/発熱等のトラブル発生時の一時使用にも有効
10

2個

5,482( 6,030円 )

1日目

-

・磨耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加剤です・二硫化モリブデン、有機モリブデン配合で速効性があります。標準添加量は10%です・荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル
・各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に・容量18L・入数:1缶・使用温度範囲:150℃以下・JANコード:4906725311093・質量:16.85kg
-
-

1個

94,331円

84,897

( 93,387円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・磨耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加剤です
・二硫化モリブデン、有機モリブデン配合で速効性があります

・標準添加量は10%です<MS-18-100、MS-4-100>
【用途】
・歯車トラブルの大半を占めるピッチングやスコーリングなどの損傷を防止
・振動/騒音/発熱を低減。歯車寿命延長や給油間隔延長に有効
・現用のオイルに使用する添加剤は、振動/騒音/発熱等のトラブル発生時の一時使用にも有効
<MS-1-100>
・荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル
・各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に
<MS-18-100、MS-4-100>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100

ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100

    ギヤスペシャルオイル

    ギヤスペシャルオイル

      オイル添加剤 モリコンクM100

      オイル添加剤 モリコンクM100

        セメダイン 木部すべり 180ml HC-139

        セメダイン 木部すべり 180ml HC-139

          タッカーオイル

          タッカーオイル

            クリアー潤滑ドライタイプ NX205

            クリアー潤滑ドライタイプ NX205

              ドライコート2400(乾性被膜潤滑剤)

              ドライコート2400(乾性被膜潤滑剤)

                LSベルハンマー原液

                LSベルハンマー原液

                  エアーツールオイル

                  エアーツールオイル

                    スプレーグリースYC

                    スプレーグリースYC

                      スミコーチェーンスプレーPP

                      スミコーチェーンスプレーPP

                        エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

                        エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

                          エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

                          エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 セメダイン エーゼット イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 スズキ機工 エーゼット 山一化学 住鉱潤滑剤 エーゼット エーゼット
                            通常価格 5,482円 4,952円 4,375円 672円 614円 1,840円 1,720円 1,980円 683円 40,400円 1,956円 550円 662円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目   3日目   1日目   1日目   4日目  

                            ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            一般整備
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/26
                            機械整備のギアオイルに使用しました。以前よりもギア鳴りが減り動きもスムーズになり安心して使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 添加率は油糧の何%ですか。
                            A
                            油糧の約10%を目安に添加して下さい。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました