(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアブローガン(プラグタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YKAG-090A
エアブローガン(プラグタイプ) エアダスター ジュシボディー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,900円
税込単価
4,290円

塵、埃、水分をエアで飛ばすエア工具。【特長】・POM樹脂製の本体とレバーにより...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスター(樹脂ボディー)
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.6
  • ノズル口径(mm):
    4
  • ノズル取付口:
    -
  • エア取付口:
    G1/4
  • 特長:
    POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。
  • 用途:
    作業時に発生するちり、ホコリ、水分のエアブロー。

型番

YKAG-090A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

上からYKAG-090A、330A、490A

上からYKAG-090A、330A、490A

 

  • 最大使用圧力:1.6MPa
  • 最大空気消費量:0.5m3/min
  • 別売オプション:チップシールド(YKAG-01)、ラバーチップ(YKAG-02)、サイレンサー(YKAG-03)、ベンチュリー(YKAG-04)、エアカーテン(YKAG-05)、バイパス(YKAG-07)
 
商品情報を表示

YKAG-090A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ノズル長さ(mm)
全長(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YKAG-090A

90
254
373-9252
4989433752167
145

1個

3,900( 4,290円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塵、埃、水分をエアで飛ばすエア工具。
【特長】
・POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現。
・別売り6種類のアクセサリーにより作業目的に合わせて使用可能。
【用途】
・作業時に発生するちり、ホコリ、水分のエアブローに最適。
・整備用補助用具。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアブローガン(プラグタイプ)の型番YKAG-090Aのページです。
型番YKAG-090Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアブローガン(プラグタイプ)

エアブローガン(プラグタイプ)

    トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY

    トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY

      エアダスター ボタン式・ロングノズル

      エアダスター ボタン式・ロングノズル

        エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

        エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

          ミニエアダスター

          ミニエアダスター

            エアダスター レバー式・プラグタイプ

            エアダスター レバー式・プラグタイプ

              エアーダスター(流量調整ノズル)

              エアーダスター(流量調整ノズル)

                ウォッシュブローガン

                ウォッシュブローガン

                  高圧用エアーダスター

                  高圧用エアーダスター

                    キャタピラスライドダスターガン

                    キャタピラスライドダスターガン

                      エアダスターノズル E80G-2H10JBP

                      エアダスターノズル E80G-2H10JBP

                        レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ

                        レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ

                          “エア・フルードガン 208シリーズ”スターチップノズル

                          “エア・フルードガン 208シリーズ”スターチップノズル

                            メーカー KTC(京都機械工具) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセル トラスコ中山 UNITED 近畿製作所(エアダスターガン) WTBワタベコーポレーション トラスコ中山 セインジャパン
                            通常価格 3,900円 4,019円 1,980円 2,330円 2,131円 1,560円 2,730円 5,436円 2,060円 2,900円 21,047円 3,411円 3,481円
                            通常出荷日 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) エアダスター(ミニタイプ) エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(アルミボディー) ウォッシュブローガン エアダスター(アルミボディー) エアダスター(ミニタイプ) - エアダスター(アルミボディー) -
                            最高使用圧力(MPa) 1.6 1 1 1 1 1 0.7 1 - 1 - 2.8 -
                            ノズル口径(mm) 4 1.0X8 2 2 2 - 2 4.3 - 0.8X5穴 特殊 2 3.5
                            ノズル取付口 - - - - - - - - - - - - -
                            エア取付口 G1/4 - - - - - - - - - - - -

                            エアブローガン(プラグタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YKAG-330A
                            YKAG-490A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ノズル長さ
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            6,470円

                            ( 7,117円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            330492373-92614989433752174180

                            7,190円

                            ( 7,909円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            490666373-92794989433752181210

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました