(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペーパーディスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペーパーディスク【100個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,600円
税込価格
3,960円

【特長】・アルミナ系砥粒を使用しており、主に鉄鋼や焼き入れ鋼などの鉄系材質を削...

詳細情報を確認する

  • 本体・関連商品:
    本体
  • パック入数(枚):
    100
  • ホース内径(mm):
    12
  • 適合機種:
    M-109、M-111
  • 外径:
    30
  • 特長:
    アルミナ系砥粒を使用しており、主に鉄鋼や焼き入れ鋼などの鉄系材質を削るのに適しています。
  • 用途:
    金属バリ取り、面取り、研削、研磨。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
粒度(#)
トラスココード
質量(g/パック)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
390-0827
85
10

1パック

100個入り

3,600( 3,960円 )

2日目

120
390-0797
80
10

1パック

100個入り

3,600( 3,960円 )

4日目

180
390-0801
80
10

1パック

100個入り

3,600( 3,960円 )

4日目

320
390-0819
75
10

1パック

100個入り

3,600( 3,960円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミナ系砥粒を使用しており、主に鉄鋼や焼き入れ鋼などの鉄系材質を削るのに適しています。
【用途】
・金属バリ取り、面取り、研削、研磨。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペーパーディスク

ペーパーディスク

    エアーマイクロサンダー ASD-120

    エアーマイクロサンダー ASD-120

      エアーグラインダーキット(無負荷回転数25000rpm)

      エアーグラインダーキット(無負荷回転数25000rpm)

        エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

        エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

          エアーマイクロサンダー ASD-90

          エアーマイクロサンダー ASD-90

            エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

            エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

              エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35-12CC

              エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35-12CC

                エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

                エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

                  エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

                  エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

                    エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

                    エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

                      エアグラインダー“スーパーカットインパルス”(超精密タイプ)インパルス用ゴムパット

                      エアグラインダー“スーパーカットインパルス”(超精密タイプ)インパルス用ゴムパット

                        エアーグラインダー TL9520

                        エアーグラインダー TL9520

                          エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35SAR

                          エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35SAR

                            メーカー ゼム ミスミ アネスト岩田キャンベル(DIY) ベッセル ミスミ ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ナカニシ アネスト岩田キャンベル(DIY) ベッセル
                            通常価格 3,600円 18,375円 8,603円 33,957円 18,375円 40,771円 39,988円 38,257円 33,957円 37,406円 2,100円 7,058円 36,129円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体・関連商品 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 関連商品 本体 本体
                            パック入数(枚) 100 - - - - - - - - - - - -
                            ホース内径(mm) 12 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 M-109、M-111 - - - - - - - - - - - -
                            外径 30 - - - - - - - - - - - -

                            ペーパーディスクのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            アルミ加工品の仕上げ
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/09
                            通常はメーカ指定品を使用していたため納期がかかっていたが納期も早く
                            価格も抑えることができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バリ取り用
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/11
                            製品のバリ取り用として使用しています。
                            安価で短納期で助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました