(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“ゼムニューモータ”(軽研削用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“ゼムニューモータ”(軽研削用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
50,855円
税込単価
55,941円

【特長】・小型軽量化を追求したボディーデザインにより使いやすく、作業能率が大幅...

詳細情報を確認する

  • チャック内径(mm):
    3
  • 無負荷回転数(rpm):
    45000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.5
  • 全長(mm):
    128
  • 排気:
    後方
  • 空気消費量 (m3/min):
    0.16
  • ホース取入口:
    R1/4
  • トラスココード:
    106-9560
  • 質量(g):
    120
  • 特長:
    小型軽量化を追求したボディーデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
  • 用途:
    金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
  • スロットル方式:
    ON/OFFバルブ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-112

10

1個

50,855( 55,941円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量化を追求したボディーデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。
・特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
【用途】
・金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ゼムニューモータ”(軽研削用)の型番M-112のページです。
型番M-112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ゼムニューモータ”(軽研削用)

“ゼムニューモータ”(軽研削用)

    “ゼムニューモータ”

    “ゼムニューモータ”

      ストレートインパルス

      ストレートインパルス

        "ゼムニューモータ"(重研削用)

        "ゼムニューモータ"(重研削用)

          エアーグラインダー TL9520

          エアーグラインダー TL9520

            エアマイクログラインダー MSG-3BSNL

            エアマイクログラインダー MSG-3BSNL

              "ゼムニューモータ" U-101

              "ゼムニューモータ" U-101

                エアーグラインダー MIG-0302

                エアーグラインダー MIG-0302

                  マイクログラインダー(ラバーグリップ付)

                  マイクログラインダー(ラバーグリップ付)

                    60°アングルインパルス

                    60°アングルインパルス

                      エアーグラインダー MIG-0303

                      エアーグラインダー MIG-0303

                        “エコゼムモータ”

                        “エコゼムモータ”

                          エアマイクログラインダー"ゼムニューモータ"

                          エアマイクログラインダー"ゼムニューモータ"

                            メーカー ゼム ゼム ナカニシ ゼム アネスト岩田キャンベル(DIY) UHT ゼム 双和化成 柳瀬 ナカニシ 双和化成 ゼム ゼム
                            通常価格 50,855円 47,861円 45,453円 65,341円 7,058円 36,415円 33,713円 25,478円 21,879円 36,702円 22,421円 34,179円 54,386円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   2日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   10日目   1日目   1日目  
                            チャック内径(mm) 3 - 3 6 3.18/6.0/6.35 3 3 - - 3 - 3 3
                            無負荷回転数(rpm) 45000 25000 60000 30000 25000 65000 60000 60000 - 40000 60000 48000 50000
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.5 0.5 0.4~0.6 0.5 0.59 0.4~0.6 0.5 0.65~0.8 0.44~0.58 0.4~0.6 0.65~0.8 0.4 0.5+0.2-0.1
                            全長(mm) 128 - 168 200 125 143 137 150 - 161 140 137 152

                            “ゼムニューモータ”(軽研削用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました