(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"ゼムニューモータ" U-101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

"ゼムニューモータ" U-101

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
33,713円
税込単価
37,084円

【特長】・特殊エアホースの採用により、従来品より騒音値を10ホーン音を低減しま...

詳細情報を確認する

  • チャック内径(mm):
    3
  • 無負荷回転数(rpm):
    60000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.5
  • 全長(mm):
    137
  • 排気:
    後方
  • 空気消費量 (m3/min):
    0.16
  • ホース取入口:
    R1/4
  • トラスココード:
    106-6838
  • 質量(g):
    100
  • 特長:
    特殊エアホースの採用により、従来品より騒音値を10ホーン音を低減しました。標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を軽減します。
  • 用途:
    金属のバリ取り、面取り、研磨に。
  • スロットル方式:
    ON/OFFバルブ

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 小型軽量化を追求し、ついに、画期的な超軽量100グラムを実現しました。これと、人間工学に基づいたグリップによって使い易く作業能率が向上します。
  • 特殊エアホースの採用により、従来品より騒音が10デシベル小さくなりました。
  • 精密設計のベーンモータは安定した性能を長期間にわたり維持し、60,000min-1の超高速回転は素晴しい切削効果を発揮します。
  • 軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング採用、および、強制給油システムにより、苛酷の条件下でも長期間の使用に耐えます。
最高回転速度
(min-1
供給空気圧力
(MPa)
空気消費量
(l/min ANR)
チャッキング能力
(mm)
ホース接続口
(エア源側)
排気方式スロットル方式本体質量
(g)
60,0000.5(-0.1~+0.2)160φ3(標準)R1/4後方ON⇔OFFバルブ100

セット内容

  • (1)本体:1台
  • (2)コレット(φ3):1個 ※(オプションでφ2.35もあります)
  • (3)エアホース φ5.8(内径)×φ8.5(外径)×1.5m(長さ):1本
  • (4)エキゾーストホース 0.5m(長さ):1本
  • (5)ボックススパナ (6mm):1本
  • (6)グリップスパナ (8mm):1本
  • (7)ラバ・スリーブ:1個
  • (8)取扱説明書:1冊
  • (9)ツールボックス:1個

外形図

“ゼムニューモータ” 外形図
“ゼムニューモータ” 外形図

ラバ・スリーブ

使用方法・使用事例

用途
  • (1)各種金型の精密仕上。
  • (2)金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。
  • (3)木材、石、プラスチック等の切削加工、研削加工。
  • (4)溶接後の面仕上げ。
作業例
“ゼムニューモータ” 作業例1

面取り仕上げ

“ゼムニューモータ” 作業例2

バリ取り仕上げ

商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

U-101

10

1個

33,713( 37,084円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊エアホースの採用により、従来品より騒音値を10ホーン音を低減しました
・標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を軽減します
【用途】
・金属のバリ取り、面取り、研磨に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

"ゼムニューモータ" U-101の型番U-101のページです。
型番U-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

"ゼムニューモータ" U-101

"ゼムニューモータ" U-101

    “ニューモータ「タイプ3」”

    “ニューモータ「タイプ3」”

      エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

      エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

        エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

        エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

          エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

          エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

            エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

            エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

              マイクロエアーグラインダー

              マイクロエアーグラインダー

                エアマイクログラインダー"ゼムニューモータ"

                エアマイクログラインダー"ゼムニューモータ"

                  エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR

                  エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR

                    マイクログラインダー(ストップレンチ方式)

                    マイクログラインダー(ストップレンチ方式)

                      エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

                      エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

                        スーパーミニグラインダー SI-2051SG

                        スーパーミニグラインダー SI-2051SG

                          “エコゼムモータ” エキゾーストホース

                          “エコゼムモータ” エキゾーストホース

                            メーカー ゼム ゼム ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ミスミ ゼム ベッセル アクセル ベッセル 信濃機販 ゼム
                            通常価格 33,713円 57,721円 40,771円 33,957円 37,406円 38,257円 8,694円 54,386円 37,389円 13,484円 33,957円 29,008円 1,500円
                            通常出荷日 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目  
                            チャック内径(mm) 3 3・6 6 3 3 3 - 3 3 - 3 - -
                            無負荷回転数(rpm) 60000 35000 25000 55000 75000 55000 - 50000 75000 54000 55000 50000 -
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 関連商品
                            使用空気圧力(MPa) 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 - 0.5+0.2-0.1 0.6 0.4~0.6 0.6 - 0.4
                            全長(mm) 137 173 198 163 170 180 - 152 156 137 178 150 0.5

                            "ゼムニューモータ" U-101のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            金型仕上げ
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/16
                            金型仕上げ作業で毎日使用しています。
                            社内の3mmリューターは全てこれです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型部品磨き
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/02
                            金型部品の磨きとして、リピート購入しました。
                            軽すぎず、重すぎず、丁度いい重さです。
                            但し、何年か使用していくとエアー漏れしてきました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました