(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“エコゼムモータ” スパナセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“エコゼムモータ” スパナセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
945円
税込単価
1,040円

【特長】・ムラキマイクログラインダーの工具着脱専用スパナセットです。

詳細情報を確認する

  • 本体・関連商品:
    関連商品
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4
  • 詳細タイプ:
    スパナセット
  • 適合機種:
    U-101、M-112、M-101E
  • トラスココード:
    276-5624
  • スロットル方式:
    ON/OFFバルブ
  • 質量:
    50g/セット

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

260421

10

1個

945( 1,040円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ムラキマイクログラインダーの工具着脱専用スパナセットです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“エコゼムモータ” スパナセットの型番260421のページです。
型番260421に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“エコゼムモータ” スパナセット

“エコゼムモータ” スパナセット

    マイクログラインダー MAG-093Plus

    マイクログラインダー MAG-093Plus

      エアマイクログラインダー オプションパーツ

      エアマイクログラインダー オプションパーツ

        マイクログラインダー(騒音(60dBA)・耐震・耐久性)

        マイクログラインダー(騒音(60dBA)・耐震・耐久性)

          プレストII 標準セット

          プレストII 標準セット

            マイクログラインダー(超精密)

            マイクログラインダー(超精密)

              マイクロアングルサンダー 後方排気型(全長 131mm)

              マイクロアングルサンダー 後方排気型(全長 131mm)

                エアーマイクロサンダー ASD-90

                エアーマイクロサンダー ASD-90

                  消音器 小(金具付)

                  消音器 小(金具付)

                    エアーマイクログラインダー No.GT-MG25-12CF

                    エアーマイクログラインダー No.GT-MG25-12CF

                      エアーグラインダーキット(無負荷回転数25000rpm)

                      エアーグラインダーキット(無負荷回転数25000rpm)

                        マイクログラインダー(強力作業性・耐久性)

                        マイクログラインダー(強力作業性・耐久性)

                          マイクログラインダー MAG-123Plus

                          マイクログラインダー MAG-123Plus

                            メーカー ゼム UHT トラスコ中山 アクセル ナカニシ アクセル アクセル ミスミ ナカニシ ベッセル アネスト岩田キャンベル(DIY) アクセル UHT
                            通常価格 945円 29,898円 1,560円 33,282円 84,549円 22,696円 34,408円 18,375円 2,500円 39,905円 8,603円 33,282円 29,898円
                            通常出荷日 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   19日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目  
                            本体・関連商品 関連商品 本体 関連商品 本体 本体 本体 本体 - 関連商品 本体 本体 本体 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.4 0.4~0.6 - 0.4~0.6 0.25 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 - 0.6 0.59 0.4~0.6 0.4~0.6
                            詳細タイプ スパナセット - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 U-101、M-112、M-101E - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 276-5624 - - - - - - - - - - - -

                            “エコゼムモータ” スパナセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました