(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“エコゼムモータ” エキゾーストホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“エコゼムモータ” エキゾーストホース

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,500円 ~ 1,600円
税込価格
1,650円 ~ 1,760円

排気エアが人体にあたるのを防ぐための"エコゼムモータ" エキゾーストホース。全...

詳細情報を確認する

  • 本体・関連商品:
    関連商品
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4
  • 全長(mm):
    0.5
  • 詳細タイプ:
    エキゾーストホース
  • ホース内径(mm):
    16
  • ホース外径(mm):
    18
  • 適合機種:
    M-109、M-111、M-112、U-101、M-101E
  • 特長:
    排気エアが人体にあたるのを防ぎます。
  • スロットル方式:
    ON/OFFバルブ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
品名
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
エキゾーストホース
276-5616
29
10

1個

1,600( 1,760円 )

1日目

エアホース
276-5632
60
10

1個

1,500( 1,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

排気エアが人体にあたるのを防ぐための"エコゼムモータ" エキゾーストホース。
全長(mm):0.5
詳細タイプ:エキゾーストホース
ホース内径(mm):16
ホース外径(mm):18

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“エコゼムモータ” エキゾーストホース

“エコゼムモータ” エキゾーストホース

    エアグラインダー“インパルス”(超精密タイプ) 用コレットチャック

    エアグラインダー“インパルス”(超精密タイプ) 用コレットチャック

      プレストII用タービンホース 2m(φ5.1)

      プレストII用タービンホース 2m(φ5.1)

        エアーフレックス

        エアーフレックス

          プレストII用配管用ホース 2m(φ6.0)

          プレストII用配管用ホース 2m(φ6.0)

            フットコントローラ

            フットコントローラ

              “ゼムニューモータ”(軽研削用)

              “ゼムニューモータ”(軽研削用)

                “ゼムニューモータ”

                “ゼムニューモータ”

                  プレストII用カートリッジ

                  プレストII用カートリッジ

                    エアーグラインダー APG-700

                    エアーグラインダー APG-700

                      "ゼムニューモータ"(重研削用)

                      "ゼムニューモータ"(重研削用)

                        エアーフレックス(往復運動)/専用ヤスリ/エアー工具 メンテナンス用パーツ

                        エアーフレックス(往復運動)/専用ヤスリ/エアー工具 メンテナンス用パーツ

                          コレットナット CHN-6

                          コレットナット CHN-6

                            メーカー ゼム ナカニシ ナカニシ ミスミ ナカニシ ナカニシ ゼム ゼム ナカニシ 双和化成 ゼム ミスミ ナカニシ
                            通常価格 1,500円 4,075円 2,667円 18,375円 2,667円 10,144円 50,855円 47,861円 18,000円 14,247円 65,341円 770円 3,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 39日目   10日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   9日目  
                            本体・関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - 関連商品 関連商品 本体 本体 関連商品 - 本体 - 関連商品
                            使用空気圧力(MPa) 0.4 0.4~0.6 - 0.6 - - 0.5 0.5 - 0.65~0.8 0.5 - -
                            全長(mm) 0.5 - 2000 220 2000 - 128 - - 125 200 - -
                            詳細タイプ エキゾーストホース - - - - - - - - - - - -
                            ホース内径(mm) 16 - - - - - - - - - - - -

                            “エコゼムモータ” エキゾーストホースのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            リューターの補修
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/27
                            カバーの根元が切れてしまい交換用として。それまでの材質はケプラ素材のような感じでしたが、現行品は薄いビニールになってました。使用には問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リューターの補修
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/31
                            使用しているエアリューターのホースカバーが破損したので補修用として買いました。補修部品が手軽に手配できるので大変たすかります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました