(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パテナイフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パテナイフ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,070円 ~ 12,304円
税込価格
8,877円 ~ 13,534円

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    パテナイフ
  • 認定取得:
    FM Approvals(米国) / UKAS(英国)
  • 全長(mm):
    200
  • 特長:
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
  • 刃長(mm):
    104
  • 材質:
    ベリリュウム銅合金

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
刃幅(mm)
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
420-9311
4560357419680
75.000
刃:ベリリウム銅合金
25
柄:クヌギ

1個

8,070( 8,877円 )

1日目

420-9338
4560357419697
95.000
ベリリウム銅合金
40
-

1個

12,191( 13,410円 )

1日目

420-9354
4560357419703
105.000
ベリリウム銅合金
50
-

1個

9,440( 10,384円 )

6日目

420-9397
4560357419727
225.000
ベリリウム銅合金
75
-

1個

12,304( 13,534円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パテナイフ

パテナイフ

    タガネ

    タガネ

      防爆 デッキスクレーパー

      防爆 デッキスクレーパー

        チリトリ

        チリトリ

          HAMACO 防爆 ドラム缶用レンチ全長300mm

          HAMACO 防爆 ドラム缶用レンチ全長300mm

            メーカー ハマコSS ハマコSS ハマコSS ハマコSS ハマコSS
            通常価格 8,070円 13,160円 27,191円 13,002円 27,706円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目   4日目   4日目  
            商品種類 パテナイフ バール・タガネ - - -
            認定取得 FM Approvals(米国) / UKAS(英国) FM Approvals(米国) / UKAS(英国) - - -
            全長(mm) 200 - - - -
            特長 摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。 摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。 - - -
            刃長(mm) 104 - 45 - -

            防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました