(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

板ニッパ EN-30S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

板ニッパ EN-30S

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,530円
税込単価
3,883円

プリント基板のリード線切断に適したニッパー。【特長】・刃部はフラッシュカットで...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    125
  • 銅線切断能力(mm):
    0.9
  • ばね:
    なし
  • トラスココード:
    373-4188
  • 材質1:
    特殊鋼
  • 全長(mm):
    130
  • 重量(g):
    50

Loading...

板ニッパの仕様

EN-30Sの外観

EN-30Sの外観

EN-30Sの先端形状

EN-30Sの先端形状

EN-30Sの寸法図

EN-30Sの寸法図

EN-30Sの仕様

  • 呼び寸法:130mm
  • 切断可能径:銅線0.9mm
  • 質量:50g

サイズ

  • L:130mm
  • B:11mm
  • C:13mm
  • D:48mm
  • T:7mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EN-30S

10

1個

3,530( 3,883円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プリント基板のリード線切断に適したニッパー。
【特長】
・刃部はフラッシュカットで切れ味も鋭く、本体はステンレス製で耐久性に優れている。
・開き止めストッパー付で、持ち替えが楽にできる。
・切りくず飛散防止機能付で、切断した時切りくずが飛び散りにくくなっている。
【用途】
・汎用工具。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

板ニッパ EN-30Sの型番EN-30Sのページです。
型番EN-30Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

板ニッパ EN-30S

板ニッパ EN-30S

    ミニチュアニッパー N-35

    ミニチュアニッパー N-35

      ラバーグリップニッパー

      ラバーグリップニッパー

        弱電用ニッパ EN-21S

        弱電用ニッパ EN-21S

          (メリー印)エレクトロニッパ(飛散防止具付)

          (メリー印)エレクトロニッパ(飛散防止具付)

            エレクトロニクスニッパー 7891-125

            エレクトロニクスニッパー 7891-125

              エレクトロニクスニッパー 7712-115

              エレクトロニクスニッパー 7712-115

                エレクトロニクスニッパー 7803-125

                エレクトロニクスニッパー 7803-125

                  ミニチュアニッパ M-04

                  ミニチュアニッパ M-04

                    125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)

                    125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)

                      メカトロニッパ

                      メカトロニッパ

                        エレクトロニクスニッパー 7601・7603・7605・7612・7622・7681

                        エレクトロニクスニッパー 7601・7603・7605・7612・7622・7681

                          メーカー KTC(京都機械工具) ホーザン ANEX KTC(京都機械工具) 室本鉄工 クニペックス クニペックス クニペックス 室本鉄工 エスコ 室本鉄工 クニペックス
                          通常価格 3,530円 3,150円 2,100円 3,244円 4,806円 5,157円 9,962円 4,981円 2,573円 11,390円 4,680円 5,023円
                          通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                          呼び寸法 125 125 125 125 - 125 115 125 100 - 125 125
                          銅線切断能力(mm) 0.9 1.6 1.2 2 - - - - 0.8 - 1.2 -
                          ばね なし あり - あり あり あり あり - あり - あり -
                          トラスココード 373-4188 - - 373-4170 - - - - - - - -
                          材質1 特殊鋼 - - 特殊鋼 - - - - - - - -

                          板ニッパ EN-30Sのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          電線、結束バンドの切断
                          評価 5.0満足度:5.02017/11/21
                          コンパクトで握りやすく、電線が束ねてある中ピンポイントで切断する際に非常に切りやすかった。
                          ニッパーは他に切断箇所が大きいものも持っているが圧倒的にこちらを使用しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました