(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

弱電用ニッパ EN-21S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

弱電用ニッパ EN-21S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,341円
税込単価
3,675円

プリント基板のリード線切断に適しているニッパー。【特長】・シャープな刃先で、線...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    125
  • 銅線切断能力(mm):
    2
  • ばね:
    あり
  • トラスココード:
    373-4170
  • 材質1:
    特殊鋼
  • 全長(mm):
    130
  • 重量(g):
    75

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

EN-21Sの外観

外観

  • 呼び寸法:125mm
  • 切断可能径:銅線2.0mm
  • 質量:75g

サイズ

  • L:130mm
  • B:14mm
  • C:12.5mm
  • D:51mm
  • T:6.5mm
EN-21Sの刃部断面図

刃部断面図

EN-21Sの先端形状図

先端形状図

外形図

EN-21Sの寸法図

寸法図

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EN-21S

10

1個

3,341( 3,675円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プリント基板のリード線切断に適しているニッパー。
【特長】
・シャープな刃先で、線材がスムーズに切断できる。
【用途】
・弱電用ニッパ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

弱電用ニッパ EN-21Sの型番EN-21Sのページです。
型番EN-21Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

弱電用ニッパ EN-21S

弱電用ニッパ EN-21S

    マイクロニッパー NS-03

    マイクロニッパー NS-03

      マイクロニッパー NS-04

      マイクロニッパー NS-04

        110-BS マイクロニッパ

        110-BS マイクロニッパ

          板ニッパ EN-30S

          板ニッパ EN-30S

            メーカー KTC(京都機械工具) エンジニア エンジニア VICTOR(花園工具) KTC(京都機械工具)
            通常価格 3,341円 - 2,700円 3,819円 3,640円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            呼び寸法 125 125 120 - 125
            銅線切断能力(mm) 2 1.4 1.2 - 0.9
            ばね あり あり あり - なし
            トラスココード 373-4170 - - - 373-4188
            材質1 特殊鋼 - - - 特殊鋼

            弱電用ニッパ EN-21Sのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました