(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(差込角9.5mm・12.7mm)
  • 数量スライド割引

インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(差込角9.5mm・12.7mm) (レビュー)

通常価格(税別)
1,700円 ~ 11,932円
税込価格
1,870円 ~ 13,125円
通常出荷日
1日目
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具。
【特長】
・インパクトレンチ用ソケットタイプ。
・ヘキサゴンレンチとも呼ばれる。
・AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止。
・刻印に加え、見やすいサイズ表示。
・新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単。
・交換用ピン・リングを設定。
【用途】
・インパクトレンチ用ヘキサゴンビット。

インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(差込角9.5mm・12.7mm)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自動車整備に
    評価 5.0満足度:5.02020/03/01
    KTC製なだけに、先端精度・強度ともに良く使用していて安心感があります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型のバラシ・組立
    評価 4.0満足度:4.02018/10/11
    必要なサイズのソケットが全てそろっていて良かったです。
    抜け止めの軸付のOリングは使い勝手が悪いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(差込角9.5mm・12.7mm)

インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(差込角9.5mm・12.7mm)

    ドライバービットソケット 3H-M2

    ドライバービットソケット 3H-M2

      インパクト用ロングソケット 3NV-L

      インパクト用ロングソケット 3NV-L

        電動ドリル用ユニバーサルショートソケット

        電動ドリル用ユニバーサルショートソケット

          メーカー KTC(京都機械工具) TONE TONE トップ工業
          通常価格 1,700円 1,070円 1,520円 4,200円
          通常出荷日 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
          用途 インパクト用 手作業用 インパクト用 電動ドリル用
          ソケット形状 六角穴付ボルト用6角 マイナス(-) 6角 12角
          材質1 特殊工具鋼 - - -
          特長 AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。インパクトレンチ用ヘキサゴンビットです。 - - -

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。