(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

12.7sq. インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントソケット

12.7sq. インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,648円 ~ 6,661円  特別価格 
税込価格
7,313円 ~ 7,327円  特別価格 

差込角12.7sq.で、ピン・リングの交換、装着も簡単なインパクトレンチ用ソケ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7sq
  • 全長(L寸法)(mm):
    194
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • 付属品:
    ピン・リング
  • 特長:
    AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法(S寸法)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
17
4989433166087
383-5391
470

1個

6,661( 7,327円 )

1日目

24
4989433166100
383-5413
510

1個

6,648円

3,656

( 4,022円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

差込角12.7sq.で、ピン・リングの交換、装着も簡単なインパクトレンチ用ソケット。
【特長】
・パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止。
・新型リングを採用。
・ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システムを採用。
【用途】
・六角ボルト・ナットを締めつけたり、緩めたりするときに使用する工具。
・インパクトレンチと組み合わせて使用。

商品情報

製品仕様

インパクト用ユニバーサルジョイントソケットの寸法図 単位:mm

インパクト用ユニバーサルジョイントソケットの寸法図 単位:mm

付属のピン・リング(PR-2026)

付属のピン・リング(PR-2026)

※ 外観写真については、一部の型番のみ掲載しています。

型番SD1D2HL▼g
BP4L-17JUP17272918194470
BP4L-24JUP2436.52918194510

単位:mm

注意・禁止事項

  • ※ ピン・リング付きです。
  • ※ 補修部品を設定しています。詳細は弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • ※ ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため、力の入れ過ぎに注意してください。
  • ※ 黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

12.7sq. インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントソケット

12.7sq. インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントソケット

    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉タイプ)

    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉タイプ)

      インパクトレンチ用ロングソケット(差込角12.7mm・薄肉タイプ)

      インパクトレンチ用ロングソケット(差込角12.7mm・薄肉タイプ)

        9.5sq. インパクトレンチ用ロングソケット(薄肉タイプ)

        9.5sq. インパクトレンチ用ロングソケット(薄肉タイプ)

          19.0sq. インパクトレンチ用ソケット

          19.0sq. インパクトレンチ用ソケット

            19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)

            19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)

              12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)

              12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)

                9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(6角・ディープ薄肉)

                9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(6角・ディープ薄肉)

                  インパクトレンチ用ソケット(ピン・リング付) 差込角12.7mm

                  インパクトレンチ用ソケット(ピン・リング付) 差込角12.7mm

                    インパクトレンチ用ソケットアダプター(単品)

                    インパクトレンチ用ソケットアダプター(単品)

                      インパクトレンチ用ソケット(差込角25.4mm)

                      インパクトレンチ用ソケット(差込角25.4mm)

                        9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(6角・セミディープ薄肉)

                        9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(6角・セミディープ薄肉)

                          12.7sq. ソケットセット(ホルダ付)

                          12.7sq. ソケットセット(ホルダ付)

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
                            通常価格 6,648円 1,425円 3,790円 3,689円 2,055円 4,010円 2,111円 1,515円 1,051円 2,740円 3,314円 1,410円 4,044円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                            用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 手作業用
                            ソケット形状 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 ジョイント類 6角 6角 -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7sq 12.7sq 12.7sq 9.5sq 19.0sq 19.0sq 12.7sq 9.5sq 12.7sq - 25.4sq 9.5sq -
                            全長(L寸法)(mm) 194 - 150 130 - 100 - - - - - 36 -
                            単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 アダプター 単品 ソケット 単品 ソケット セット品

                            12.7sq. インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました