(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉タイプ)

12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,425円 ~ 2,940円
税込価格
1,568円 ~ 3,234円

差込角12.7sqで、セミディープ薄肉タイプのインパクトレンチ用ソケット。【特...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7sq
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • 付属品:
    ピン・リング
  • 特長:
    AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
52
4989433150741
373-2886
79.000

1個

1,425( 1,568円 )

5日目

12
52
4989433150765
373-2908
89

1個

1,670( 1,837円 )

1日目

14
52
4989433150789
373-2924
96.000

1個

1,425( 1,568円 )

1日目

17
52
4989433150819
373-2959
116.000

1個

1,439( 1,583円 )

1日目

19
52
4989433150833
373-2975
127.000

1個

1,745( 1,920円 )

1日目

24
52
4989433150888
373-3025
179.000

1個

1,980( 2,178円 )

1日目

27
75
4989433150918
373-3050
307.000

1個

2,440( 2,684円 )

1日目

一部当日出荷可能

30
75
4989433150949
373-3084
349.000

1個

2,940( 3,234円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込角12.7sqで、セミディープ薄肉タイプのインパクトレンチ用ソケット。
【特長】
・スタンダードとディープの中間的役割。
・パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止。
・新型リングの採用により、ピン・リングの交換、装着も簡単。
・ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システムを採用。
【用途】
・六角ボルト・ナットを締めつけたり、緩めたりするときに使用する工具。
・インパクトレンチと組み合わせて使用。

商品情報

製品仕様

BP4M-21TPの外観

BP4M-21TPの外観

インパクトレンチ用ソケットの寸法図 単位:mm

インパクトレンチ用ソケットの寸法図 単位:mm

付属のピン・リング(PR-1822、PR-2026)

付属のピン・リング(PR-1822、PR-2026)

  • PR-1822はBP4M-08TP~21TP用。
  • PR-2026はBP4M-22TP~36TP用。

※ 外観写真については、一部の型番のみ掲載しています。

型番SD1D2HLl▼g
BP4M-08TP813.52516523477
BP4M-09TP914.52516523481
BP4M-10TP1015.52520523479
BP4M-11TP11172520523486
BP4M-12TP12182520523489
BP4M-13TP13192520523490
BP4M-14TP1420.52520523496
BP4M-15TP152225205234102
BP4M-16TP162325205234105
BP4M-17TP17252526.55234116
BP4M-18TP182625245234120
BP4M-19TP1927.52526.55234127
BP4M-20TP202825245234119
BP4M-21TP212925265234124
BP4M-22TP223129255234166
BP4M-23TP2332.529255234173
BP4M-24TP243429255234179
BP4M-25TP253529255234184
BP4M-26TP2636.529257557285
BP4M-27TP273829257557307
BP4M-28TP284029257557336
BP4M-29TP294129257557346
BP4M-30TP304229257557349
BP4M-31TP314329257557359
BP4M-32TP324429257557362
BP4M-33TP334529287557377
BP4M-34TP344629287557396
BP4M-35TP354729287557414
BP4M-36TP364829287557433

単位:mm
※ 黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉タイプ)

12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉タイプ)

    9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

    9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

      25.4sq. インパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)

      25.4sq. インパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)

        12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉)

        12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉)

          12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)

          12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)

            12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

            12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

              インパクトレンチ用ソケット(6角タイプ)

              インパクトレンチ用ソケット(6角タイプ)

                セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)

                セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)

                  12.7sq. インパクトレンチ用ソケット

                  12.7sq. インパクトレンチ用ソケット

                    9.5sq. セミディープソケット(6角)

                    9.5sq. セミディープソケット(6角)

                      KTC ソケット(12角タイプ)

                      KTC ソケット(12角タイプ)

                        ミスミ ソケット(12角タイプ)

                        ミスミ ソケット(12角タイプ)

                          ソケットアダプター

                          ソケットアダプター

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) ミスミ KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) ミスミ KTC(京都機械工具)
                            通常価格 1,425円 1,570円 8,380円 1,336円 2,111円 1,767円 528円 1,250円 1,080円 1,250円 716円 138円 1,650円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 手作業用 インパクト用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            ソケット形状 6角 6角 特殊 6角 6角 6角 6角 12角 6角 6角 12角 12角 ジョイント類
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7sq 9.5sq 25.4sq 12.7sq 12.7sq 12.7sq 12.7 9.5sq 12.7sq 9.5sq - - -
                            単品・セット区分 単品 ソケット - 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 アダプター
                            材質1 特殊工具鋼 - - 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 - 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 - 特殊工具鋼

                            12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました