(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)
  • 数量スライド割引

ラチェットアダプタ(差込角9.5mm) (レビュー)

通常価格(税別)
9,382円
税込価格
10,320円
通常出荷日
1日目
駆動工具にラチェット機構を追加させるアダプタ。
【特長】
・歯数60枚のギアを採用、送り角度6°です
・スピンナハンドルと組み合わせればラチェットハンドルとして使用できます
【用途】
・汎用工具

ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自動車整備に
    評価 4.0満足度:4.02019/03/02
    多少ガタがありますが、60枚ギアで空転トルクも軽いため使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)

ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)

    ラチェットハンドル(差込角25.4mm)

    ラチェットハンドル(差込角25.4mm)

      ラチェットハンドル(差込角19.0mm) BR6A

      ラチェットハンドル(差込角19.0mm) BR6A

        9.5sq. グリップ型ラチェットハンドル

        9.5sq. グリップ型ラチェットハンドル

          首振ラチェットハンドル

          首振ラチェットハンドル

            ラチェットハンドル ソドーシステム

            ラチェットハンドル ソドーシステム

              コンパクトショットラチェットハンドル(ホルダータイプ) RH2CHS

              コンパクトショットラチェットハンドル(ホルダータイプ) RH2CHS

                ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

                ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

                  首振ラチェットハンドル 差込角9.5mm

                  首振ラチェットハンドル 差込角9.5mm

                    ラチェットハンドル (中空・ホールドタイプ)

                    ラチェットハンドル (中空・ホールドタイプ)

                      ソケット(6角) 3S

                      ソケット(6角) 3S

                        首振ラチェットハンドル 差込角12.7mm

                        首振ラチェットハンドル 差込角12.7mm

                          ネプロス 9.5sq.ラチェットアダプタ

                          ネプロス 9.5sq.ラチェットアダプタ

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE KOKEN 山下工業研究所 TONE TONE TONE TONE TONE TONE NEPROS
                            通常価格 9,382円 31,473円 18,208円 5,965円 7,709円 7,100円 4,790円 3,990円 6,690円 5,135円 635円 6,990円 11,622円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 -
                            ソケット形状 ジョイント類 - - - - - - - - - 6角 - -
                            二面幅寸法(S寸法) 9.5 25.4 19 9.5 - - - - - - - - -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5sq 25.4sq 19.0sq 9.5sq 12.7 凸12.7 6.35 - 9.5 - 9.5 12.7 -
                            全長(L寸法)(mm) 51 720 505 27.5 330 - 88 - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。