(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ソケットアダプター
  • 数量スライド割引

ソケットアダプター (レビュー)

通常価格(税別)
1,650円 ~ 1,910円
税込価格
1,815円 ~ 2,101円
通常出荷日
1日目
駆動工具の差込角を変換する際に使用するアダプタ。
【特長】
・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用。
・差込角の異なるソケットと駆動工具を接続するアタッチメント。
・ガタつきを最小限に抑え、安定した差込感を実現。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ソケットアダプターのレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械修理に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/05/11
    あまり使用しない大サイズのソケットを使うことになり
    アダプタが必要になりました。

    問題なく使用出来ました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ボルトの締め付け
    評価 5.0満足度:5.02021/01/22
    ソケットに合わせて工具をそろえるとかさばるのでアダプターがあって良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ソケットの変換
    評価 4.0満足度:4.02019/12/26
    ソケットの変換用として購入したところ、
    凸と凹が逆のものを注文してしましました。
    これはこれで良いのですが、
    型式選定で間違えやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自動車整備に
    評価 5.0満足度:5.02019/04/06
    あまり使うことはありませんが、KTC製ですので強度・品質共に不満はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    トルクレンチに取り付けて使用
    評価 5.0満足度:5.02016/05/31
    12.7凸頭のトルクレンチに9.5角のコマを使用するために購入しました。
    過大にトルクをかけて使用しているわけではありませんので
    問題無く使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケットアダプター

ソケットアダプター

    ビットソケットセット(ソケットホルダ付)

    ビットソケットセット(ソケットホルダ付)

      9.5sq.T型トルクスビットソケットセット(ホルダ付)

      9.5sq.T型トルクスビットソケットセット(ホルダ付)

        インパクトレンチ用ソケットアダプター(単品)

        インパクトレンチ用ソケットアダプター(単品)

          ショートヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm)

          ショートヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm)

            19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)

            19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)

              ヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm・インチサイズ)

              ヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm・インチサイズ)

                ロングヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

                ロングヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

                  T形トルクス ビットソケットセット(差込角6.3mm・ホルダ付)

                  T形トルクス ビットソケットセット(差込角6.3mm・ホルダ付)

                    9.5sq. セミディープソケット(6角)

                    9.5sq. セミディープソケット(6角)

                      ロングヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm)

                      ロングヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm)

                        ドライバービットソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

                        ドライバービットソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

                          インパクトレンチ用ロングソケット(差込角12.7mm・薄肉タイプ)

                          インパクトレンチ用ロングソケット(差込角12.7mm・薄肉タイプ)

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
                            通常価格 1,650円 5,840円 12,554円 2,740円 920円 4,010円 1,360円 1,200円 13,305円 1,250円 1,350円 1,260円 3,790円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            用途 手作業用 - 手作業用 インパクト用 - インパクト用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用
                            ソケット形状 ジョイント類 - 特殊 ジョイント類 - 6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 特殊 6角 六角穴付ボルト用6角 - 6角
                            単品・セット区分 単品 アダプター - セット品 単品 アダプター - 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット セット品 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット
                            材質1 特殊工具鋼 - - 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 - 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。