(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T形いじり止めトルクス(差込角6.3mm)

T形いじり止めトルクス(差込角6.3mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,425円
税込単価
1,568円

いじり止めトルクスネジを締めたり緩めたりするためのソケットレンチ。【特長】・ソ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    特殊
  • 二面幅寸法(S寸法):
    2.3
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.3sq
  • 全長(L寸法)(mm):
    54.5
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 呼びNo.:
    T8
  • トラスココード:
    383-6185
  • 質量(g):
    35
  • 特長:
    ビット部は差込式で、交換が可能です。T形いじり止め形状・スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

型番

BT2-T8H 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

用途手作業用ソケット形状特殊
二面幅寸法(S寸法)2.3差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.3sq
全長(L寸法)(mm)54.5単品・セット区分単品 ソケット
呼びNo.T8トラスココード383-6185
質量(g)35特長ビット部は差込式で、交換が可能です。T形いじり止め形状・スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT2-T8H

1個

1,425( 1,568円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

いじり止めトルクスネジを締めたり緩めたりするためのソケットレンチ。
【特長】
・ソケットタイプ。
・ビット部は差込式で、交換が可能。
・スタンダードタイプ。
・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用。
【用途】
・汎用工具。

商品情報

製品仕様

商品外観

T型トルクスビットソケット

T型トルクスビットソケット

特長

  • いじり止めトルクスビット
  • 差込角 6.3sq.
  • 応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状 パワーフィットを採用。
  • リペアパーツ(補給部品)の設定あり。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T形いじり止めトルクス(差込角6.3mm)の型番BT2-T8Hのページです。
型番BT2-T8Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T形いじり止めトルクス(差込角6.3mm)

T形いじり止めトルクス(差込角6.3mm)

    T形トルクスビットソケット 差込角6.3mm

    T形トルクスビットソケット 差込角6.3mm

      T形トルクス ビットソケットセット(差込角6.3mm・ホルダ付)

      T形トルクス ビットソケットセット(差込角6.3mm・ホルダ付)

        T形トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)

        T形トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)

          ヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

          ヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

            9.5sq. T型いじり止めトルクスビットソケット

            9.5sq. T型いじり止めトルクスビットソケット

              ショートヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm)

              ショートヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm)

                ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

                ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

                  ロングヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm)

                  ロングヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm)

                    ビットソケットセット(ソケットホルダ付)

                    ビットソケットセット(ソケットホルダ付)

                      9.5sq. ショートT型トルクスビットソケット

                      9.5sq. ショートT型トルクスビットソケット

                        ショートヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm・インチサイズ)

                        ショートヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm・インチサイズ)

                          ロングヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

                          ロングヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
                            通常価格 1,425円 1,281円 13,305円 1,607円 920円 1,810円 920円 1,640円 1,350円 5,840円 1,518円 1,210円 1,200円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 - 手作業用 手作業用 - 手作業用 手作業用 手作業用
                            ソケット形状 特殊 特殊 特殊 特殊 六角穴付ボルト用6角 特殊 - 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 - 特殊 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角
                            二面幅寸法(S寸法) 2.3 - 2.3 - - - - 4 - - - - 4
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.3sq 6.3sq 6.3sq 9.5sq 6.3sq 9.5sq - 6.3sq 9.5sq - 9.5sq 9.5sq 6.3sq
                            全長(L寸法)(mm) 54.5 - 215 - - - - 121.5 128 - 52 - 121.5

                            T形いじり止めトルクス(差込角6.3mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト