6.3sq.ビットはロングタイプを採用したT型トルクスビットソケット。【特長】...
6.3sq.ビットはロングタイプを採用したT型トルクスビットソケット。
【特長】
・ビット部は差し込み式で、交換が可能。
・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用。
【用途】
・T型トルクスネジを締めたり緩めたりするための工具(ソケットタイプ)。
ロングT型トルクスビットソケットの外観
ロングT型トルクスビットソケットの寸法図
型番 | 呼び | D | L | l | ▼g |
---|---|---|---|---|---|
BT2-T6L | T6 | 16 | 121.5 | 99 | 53 |
BT2-T8L | T8 | 16 | 121.5 | 99 | 53 |
BT2-T9L | T9 | 16 | 121.5 | 99 | 53 |
BT2-T10L | T10 | 16 | 121.5 | 99 | 54 |
BT2-T15L | T15 | 16 | 121.5 | 99 | 54 |
BT2-T20L | T20 | 16 | 121.5 | 99 | 54 |
BT2-T25L | T25 | 16 | 121.5 | 99 | 54 |
BT2-T27L | T27 | 16 | 121.5 | 99 | 55 |
BT2-T30L | T30 | 16 | 121.5 | 99 | 55 |
単位:mm
Loading...
BT2-T8Lで型番確定
6.3sq. ロングT型トルクスビットソケットの型番BT2-T8Lのページです。
型番BT2-T8Lに関する仕様情報を記載しております。