ボルト・ナットに差し込みやすい12角タイプのディープソケット。【特長】・ボルト...
Loading...
ボルト・ナットに差し込みやすい12角タイプのディープソケット。
【特長】
・ボルト・ナットに差し込みやすい12角タイプ。
【用途】
・汎用工具。
・六角ボルト・ナットを締めつけたり、緩めたりする時に使用。
・駆動工具(ハンドルと各種アタッチメント)と組み合わせて使用。
19.0sq. ディープソケット(十二角)の外観
19.0sq. ディープソケット(十二角)の寸法図
(単位:mm)
型番 | S | D1 | D2 | H | L | l | ▼g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B45-17 | 17 | 26 | 33 | 18 | 90 | 69 | 280 |
B45-18 | 18 | 27 | 33 | 19 | 90 | 69 | 290 |
B45-19 | 19 | 27.5 | 33 | 20 | 90 | 69 | 300 |
B45-20 | 20 | 29.5 | 33 | 21 | 90 | 69 | 330 |
B45-21 | 21 | 30 | 33 | 22 | 90 | 69 | 330 |
B45-22 | 22 | 31 | 33 | 23 | 90 | 69 | 310 |
B45-23 | 23 | 32.5 | 33 | 24 | 90 | 69 | 330 |
B45-24 | 24 | 34 | 33 | 25 | 90 | 69 | 360 |
B45-25 | 25 | 35 | 34 | 26 | 90 | 69 | 390 |
B45-26 | 26 | 36.5 | 34 | 27 | 90 | 69 | 410 |
B45-27 | 27 | 38 | 34 | 28 | 90 | 69 | 410 |
B45-28 | 28 | 39 | 34 | 29 | 90 | 69 | 430 |
B45-29 | 29 | 40 | 34 | 30 | 90 | 69 | 440 |
B45-30 | 30 | 42 | 36 | 31 | 90 | 69 | 470 |
B45-31 | 31 | 43 | 38 | 32 | 90 | 69 | 510 |
B45-32 | 32 | 44 | 38 | 33 | 90 | 69 | 520 |
B45-33 | 33 | 46 | 38 | 34 | 90 | 69 | 550 |
B45-34 | 34 | 47 | 38 | 35 | 90 | 69 | 570 |
B45-35 | 35 | 48 | 38 | 36 | 90 | 69 | 580 |
B45-36 | 36 | 50 | 40 | 37 | 90 | 69 | 630 |
B45-38 | 38 | 52 | 40 | 39 | 90 | 69 | 650 |
B45-40 | 40 | 55 | 40 | 41 | 90 | 69 | 690 |
B45-41 | 41 | 56 | 40 | 42 | 90 | 69 | 700 |
B45-42 | 42 | 57 | 40 | 43 | 90 | 69 | 700 |
B45-44 | 44 | 59.5 | 40 | 45 | 90 | 69 | 790 |
B45-46 | 46 | 63 | 44 | 47 | 90 | 69 | 910 |
B45-48 | 48 | 64.5 | 44 | 49 | 90 | 69 | 960 |
B45-50 | 50 | 68 | 46 | 51 | 90 | 69 | 1,010 |
B45-52 | 52 | 69.5 | 46 | 64 | 100 | 79 | 1,090 |
B45-53 | 53 | 71 | 48 | 64 | 100 | 79 | 1,180 |
B45-54 | 54 | 73 | 48 | 63 | 100 | 79 | 1,270 |
B45-55 | 55 | 75 | 48 | 63 | 100 | 79 | 1,350 |
B45-56 | 56 | 76 | 48 | 63 | 100 | 79 | 1,340 |
B45-57 | 57 | 77 | 48 | 62 | 100 | 79 | 1,360 |
B45-58 | 58 | 79 | 48 | 62 | 100 | 79 | 1,450 |
B45-60 | 60 | 81 | 48 | 61 | 100 | 79 | 1,460 |
B45-63 | 63 | 83.5 | 53 | 60 | 100 | 79 | 1,540 |