(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
302円
税込単価
332円

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための六角棒レンチ。【特長】・L型ハンドル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ:
    標準タイプ
  • 二面幅寸法(mm):
    2.5
  • 全長(L寸法)(mm):
    62
  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm):
    14.5
  • 単品・セット区分:
    単品
  • トラスココード:
    373-4625
  • JANコード:
    4989433801766
  • 質量(g):
    3.000
  • 材質1:
    特殊鋼
  • 材質2:
    表面処理:硬質クロムメッキ
  • 首下寸法(mm):
    14.7
  • 特長:
    高級硬質クロムメッキ仕上げにより、手ざわりが良く、美しく、サビにくくなっています。厳選された特殊合金鋼の使用により耐摩耗性、ねじり強さに優れています。超一流の熱処理を施しています。オリジナルプラスチックホルダにより、持ち運びや工具管理に便利です。
  • 材質:
    特殊合金鋼

型番

HLD100-2.5 解除

Loading...

製品仕様

商品外観

商品外観

商品外観

特長

  • ヘキサゴン(六角)ビット
  • 六角穴付ボルトを回す先端形状。

セット商品

HLD1009

HLD1009

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLD100-2.5

10

1個

302( 332円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための六角棒レンチ。
【特長】
・L型ハンドルタイプ。ヘキサゴンレンチとも呼ばれる。
・厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れる。
・高級硬質クロムメッキ仕上げにより、手ざわりが良く、美しく、サビにくい。
・オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利(セット品)。
【用途】
・六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするのに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチの型番HLD100-2.5のページです。
型番HLD100-2.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ

ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチサイズ)

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチサイズ)

      ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ

      ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ

        ボールポイントL形レンチセット BS900

        ボールポイントL形レンチセット BS900

          T形六角棒レンチ ATL

          T形六角棒レンチ ATL

            TONE 首下ショートロングボールポイントL形レンチ

            TONE 首下ショートロングボールポイントL形レンチ

              六角棒スパナ セミロング(ミリ)ビニールポーチセット

              六角棒スパナ セミロング(ミリ)ビニールポーチセット

                KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)

                KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)

                  メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE 旭金属工業 TONE エイト KTC(京都機械工具)
                  通常価格 302円 1,370円 697円 5,990円 640円 810円 2,660円 2,160円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目  
                  種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ T形 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ T形
                  先端タイプ 標準タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント 標準タイプ ボールポイント 標準タイプ 標準タイプ
                  二面幅寸法(mm) 2.5 - - 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 - - 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 -
                  全長(L寸法)(mm) 62 - - 112 / 128 / 58 / 74 / 101 / 78 / 51 / 65 / 89 - - - -
                  六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm) 14.5 - - 14 / 16 / 18 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40 - - - -

                  ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  設備メンテナンス作業時に使用
                  評価 5.0満足度:5.02019/05/14
                  設備メンテナンス作業時にトラスコ製のグリッププライヤーと併用しています。主に価格が決めてで選定し購入しました。特に不自由なく使用できているため現状満足しています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました