(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

板ラチェットレンチ(4サイズ対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

板ラチェットレンチ(4サイズ対応)

  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
4,915円 ~ 5,365円
税込価格
5,407円 ~ 5,902円

頭部にラチェット機構を組み込んだラチェット型めがねレンチ。【特長】・狭い箇所で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    板ラチェットレンチ
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 材質1:
    特殊工具鋼、ポリプロピレン

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

スタンダードの外観

スタンダードの外観

スタンダードの寸法図

スタンダードの寸法図

(単位:mm)

型番口径D1D2TL▼g
MR-08138×12・10×13212515143130
MR-101410×13・12×14252815166160
ロングの外観

ロングの外観

ロングの寸法図

ロングの寸法図

(単位:mm)

型番口径h1h2h3h4D1D2T1T2L▼g
MR-0813L8×12・10×131017.51517.5212534.544.5143180
MR-1014L10×13・12×1415181530252839.557.5166230
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さ(mm)T1
厚さ(mm)T2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
143
8×10×12×13
4989433311616
373-6342
130
15
15

1個

4,915( 5,407円 )

1日目

143
8×10×12×13
4989433311623
373-6351
180
34.5
44.5

1個

5,265( 5,792円 )

1日目

166
10×12×13×14
4989433311630
373-6369
160.000
15
15

1個

5,139( 5,653円 )

1日目

166
10×12×13×14
4989433311647
373-6377
230
39.5
57.5

1個

5,365( 5,902円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

頭部にラチェット機構を組み込んだラチェット型めがねレンチ。
【特長】
・狭い箇所での作業が容易な薄型ソケットを採用。
・グリップ部は作業現場で目を引くグリーンを採用し、軽量な樹脂製。
・力がかけやすく、手にフィットする波型形状のグリップは、作業現場で目を引くグリーン。
・レバー操作により回転方向を切り替え可能。
【用途】
・レンチをボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

板ラチェットレンチ(4サイズ対応)

板ラチェットレンチ(4サイズ対応)

    ベント板ラチェットレンチ

    ベント板ラチェットレンチ

      4サイズ板ラチェットレンチ(SUS420J2/Cr-V)

      4サイズ板ラチェットレンチ(SUS420J2/Cr-V)

        26A-1/2X9/16 ラチェットメガネ

        26A-1/2X9/16 ラチェットメガネ

          ギアレンチ(フレックスタイプ)

          ギアレンチ(フレックスタイプ)

            “リバースギアレンチ”

            “リバースギアレンチ”

              ラチェット両口めがねレンチ

              ラチェット両口めがねレンチ

                240-18X11/16 ファストラッチ

                240-18X11/16 ファストラッチ

                  メーカー KTC(京都機械工具) トップ工業 トップ工業 スタビレー スーパーツール スエカゲツール ウィリアムズ スタビレー
                  通常価格 4,915円 3,227円 3,074円 7,425円 1,916円 2,552円 3,714円 13,715円
                  通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能
                  種類 板ラチェットレンチ 板ラチェットレンチ 板ラチェットレンチ - コンビネーション コンビネーション - -
                  ラチェット機構 - - -
                  首振り(フレックス) - - -
                  単品・セット区分 単品 単品 - - 単品 - - -
                  材質1 特殊工具鋼、ポリプロピレン - - - - - - -

                  板ラチェットレンチ(4サイズ対応)のレビュー

                  評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                  メンテナンス用
                  評価 4.0満足度:4.02022/03/23
                  10、12、13、14サイズが一つになっており
                  持ち運び用工具に最適です。
                  隙間が狭いところには少し出っ張ってるので干渉してしまう
                  所もあるかと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  機械のメンテ
                  評価 5.0満足度:5.02020/10/14
                  1本で4サイズ対応が気になり購入しました。
                  使用した感じも問題なく、重宝してます。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  自動車整備に
                  評価 5.0満足度:5.02020/05/02
                  持ち出し用に便利と思い購入。
                  1本で四役あり、軽作業を行う際に重宝しています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  電気工事現場で作業の際に使用
                  評価 5.0満足度:5.02019/10/30
                  ミスミを見て検索をして、ネグロス電工の同等品と比較をして持ち手の部分がグリーンで分かりやすかったのでこの商品を選定しました。腰道具にサイズが合うかどうかと思い購入しましたが、サイズも合っていて良かったです。軽量で握りやすく、作業性においても問題はありませんでした。とても満足しています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました