高純度アルミナ質の研磨剤です。【特長】・鉄系材料を中心に幅広く対応できます。・...
型番 |
粒度(メッシュ換算値)(#) |
JANコード |
トラスココード | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
20
|
4955571841131
|
333-5500
| 10 | 1個 | 3,518円(
3,870円
) | 1日目 | |
24
|
4955571841148
|
333-5518
| 10 | 1個 | 3,431円(
3,774円
) | 1日目 | |
30
|
4955571841155
|
333-5526
| 10 | 1個 | 3,431円(
3,774円
) | 1日目 | |
36
|
4955571841162
|
333-5534
| 10 | 1個 | 3,431円(
3,774円
) | 4日目 | |
46
|
4955571841179
|
333-5542
| 10 | 1個 | 2,914円(
3,205円
) | 1日目 | |
60
|
4955571841186
|
333-5551
| 10 | 1個 | 4,141円(
4,555円
) | 1日目 | |
80
|
4955571841193
|
333-5569
| 10 | 1個 | 3,518円(
3,870円
) | 1日目 | |
100
|
4955571841209
|
333-5577
| 10 | 1個 | 4,141円(
4,555円
) | 1日目 | |
120
|
4955571841216
|
333-5585
| 10 | 1個 | 3,518円(
3,870円
) | 1日目 | |
150
|
4955571841223
|
333-5593
| 10 | 1個 | 3,518円(
3,870円
) | 1日目 | |
180
|
4955571841230
|
333-5607
| 10 | 1個 | 3,518円(
3,870円
) | 1日目 | |
220
|
4955571841247
|
333-5615
| 10 | 1個 | 3,518円(
3,870円
) | 1日目 | |
240
|
4955571842169
|
333-5747
| 10 | 1個 | 3,495円(
3,845円
) | 1日目 | |
280
|
4955571842176
|
333-5755
| 10 | 1個 | 3,625円(
3,988円
) | 1日目 | |
320
|
4955571842183
|
333-5763
| 10 | 1個 | 4,032円(
4,435円
) | 1日目 | |
400
|
4955571842190
|
333-5771
| 10 | 1個 | 4,005円(
4,406円
) | 1日目 | |
500
|
4955571842206
|
333-5780
| 10 | 1個 | 4,492円(
4,941円
) | 1日目 | |
600
|
4955571842213
|
333-5798
| 10 | 1個 | 5,026円(
5,529円
) | 1日目 | |
800
|
4955571842237
|
333-5801
| 10 | 1個 | 4,533円(
4,986円
) | 1日目 | |
1000
|
4955571842244
|
333-5810
| 10 | 1個 | 6,225円(
6,848円
) | 1日目 | |
1200
|
4955571842251
|
333-5828
| 10 | 1個 | 6,612円(
7,273円
) | 1日目 | |
1500
|
4955571842268
|
333-5836
| 10 | 1個 | 7,135円(
7,849円
) | 1日目 | |
2000
|
4955571842275
|
333-5844
| 10 | 1個 | 7,125円(
7,838円
) | 1日目 | |
3000
|
4955571842299
|
333-5852
| 10 | 1個 | 6,207円(
6,828円
) | 1日目 |
Loading...
高純度アルミナ質の研磨剤です。
【特長】
・鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
・密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱いが簡単、保管が楽です。
・豊富な粒度(#20~3000)で多様なニーズに対応可能です。
【主な用途】
・鉄系、非鉄系、セラミック系、ガラス系、その他のブラスト加工
・クリーニング加工
・ポリッシング加工
・ラッピング加工
・彫刻