(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットハンド小(自在シャフト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットハンド小(自在シャフト)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,477円 ~ 7,180円
税込価格
6,025円 ~ 7,898円

【特長】・自在シャフトの採用により複雑な動きが可能です。・グリップエンド部のノ...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    560
  • 商品タイプ:
    マグネットハンド
  • 材質:グリップ:
    塩化ビニール(PVC)
  • 材質:マグネット:
    ネオジム磁石
  • 材質:本体:
    スチール+樹脂コート
  • 用途:
    整備用補助用具。
  • 特長:
    自在シャフトの採用により複雑な動きが可能です。グリップエンド部のノブ操作でもマグネットの方向操作が可能です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

マグネットハンド小(自在シャフト) 規格表

外形図

マグネットハンド小(自在シャフト) 外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
マグネット径(mm)
マグネット吊上能力(g)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
1300
373-9074
110

1個

5,477( 6,025円 )

1日目

15.6
6300
373-9082
130

1個

7,180( 7,898円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自在シャフトの採用により複雑な動きが可能です。
・グリップエンド部のノブ操作でもマグネットの方向操作が可能です。
・エナジーリング採用でサイド磁力を低減し狭いところでも側面へマグネットがとられにくくなっています。
【用途】
・整備用補助用具。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットハンド小(自在シャフト)

マグネットハンド小(自在シャフト)

    鉄屑スイーパ

    鉄屑スイーパ

      マグネットハンド小(伸縮シャフト)

      マグネットハンド小(伸縮シャフト)

        マグネットクリーナー TMK

        マグネットクリーナー TMK

          マグバー(マグネットクリーナー)

          マグバー(マグネットクリーナー)

            ハンドマグネット(キャスター付) 吸着力80N

            ハンドマグネット(キャスター付) 吸着力80N

              ハンドマグネット 着脱式 キャスター付

              ハンドマグネット 着脱式 キャスター付

                DOGYU ハサミタイL-3000RF(3段伸縮式シャフト)

                DOGYU ハサミタイL-3000RF(3段伸縮式シャフト)

                  メーカー KTC(京都機械工具) 新潟精機(SK) KTC(京都機械工具) トラスコ中山 スーパーツール トラスコ中山 シンワ測定 土牛
                  通常価格 5,477円 8,568円 5,970円 5,264円 25,877円 11,331円 7,527円 17,202円
                  通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                  全長(mm) 560 - 185~815 - - - 715~1015(可変) -
                  商品タイプ マグネットハンド マグネットクリーナー マグネットハンド マグネットクリーナー マグネットクリーナー マグネットハンド マグネットハンド -
                  材質:グリップ 塩化ビニール(PVC) - 塩化ビニール(PVC) - - - - -
                  材質:マグネット ネオジム磁石 - ネオジム磁石 - - - - -
                  材質:本体 スチール+樹脂コート - ステンレス - - - - -

                  マグネットハンド小(自在シャフト)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました