(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
  • SALE 2025/03/31まで

NCセンサリーマ(ストレートシャンク) (レビュー)

通常価格(税別)
8,655円 ~ 75,908円  特別価格 
税込価格
9,521円 ~ 83,499円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】抜群の面粗度と耐久性を持ち、TiNコーティングが施されています。

NCセンサリーマ(ストレートシャンク)のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    リーマ加工
    評価 5.0満足度:5.02018/06/08
    マシニングでのリーマ加工に使用した。
    真円が良好で持ちがよく安定した切削加工が行えた。
    リーマー間のピッチも安定しており満足しております。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SKD11のリーマ加工
    評価 4.0満足度:4.02020/11/17
    クーポンが利用できるとのことで、普段使用しているものが安く購入できました。0.01mm単位でも在庫があるのが良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切削仕上げ加工
    評価 5.0満足度:5.02020/01/27
    穴制度、面粗度、問題ありません。メーカ−在庫不足が発生していますが、ミスミは、在庫が、多数有、即納対応なので、有りがたい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    底付き穴用 タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    底付き穴用 タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

      タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

      タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

        止り穴用右リード タフカットスキル(ストレートシャンク)

        止り穴用右リード タフカットスキル(ストレートシャンク)

          止り穴用右リード NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

          止り穴用右リード NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

            底付き穴用 NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

            底付き穴用 NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

              エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN

              エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN

                NCセンサリーマ(モールステーパシャンク)

                NCセンサリーマ(モールステーパシャンク)

                  マシン用ヘリカルテーパーピンリーマ HTPRT

                  マシン用ヘリカルテーパーピンリーマ HTPRT

                    ブローチリーマ(モールステーパシャンク)

                    ブローチリーマ(モールステーパシャンク)

                      止り穴用右リード タフカットスキル(オイルホイール付)

                      止り穴用右リード タフカットスキル(オイルホイール付)

                        スパイラルロングハンドリーマ SPLHR

                        スパイラルロングハンドリーマ SPLHR

                          ストレートシャンクスパイラルチャッキングリーマ SPSCR

                          ストレートシャンクスパイラルチャッキングリーマ SPSCR

                            メーカー 日研工作所 日研工作所 日研工作所 日研工作所 日研工作所 日研工作所 栄工舎 日研工作所 栄工舎 日研工作所 日研工作所 栄工舎 栄工舎
                            通常価格 8,655円 7,095円 6,845円 9,837円 11,158円 10,057円 9,472円 10,249円 18,176円 4,076円 24,705円 8,640円 7,025円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス
                            刃形状 スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ テーパ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            コーティング有無・表面処理 鋼用 ノンコート イオン窒化 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート
                            ネジレ角(°) 左ネジレ45 左ネジレ45 45 - - 左ネジレ45 30° 45 40° 左ネジレ60 右ネジレ30 12° 12°

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。