(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリップ ツールクリッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリップ ツールクリッパー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,400円 ~ 3,000円
税込価格
2,640円 ~ 3,300円

精密作業に欠かせないツールクリッパー!【特長】・第三の手と呼ばれてプロの方の片...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 材料:
    オール金属製
  • 特長1:
    両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。
  • 仕様1:
    各基部は360°、自在に回転
  • 仕様2:
    蝶ネジで止まってる部分はすべて取り外し可能です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
商品詳細
特長2
仕様3
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4986449-500317
クリップ2個
オール金属製で熱に強いので火を使う作業にも使えます。
-
400

1個

2,400( 2,640円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4986449-500324
クリップ3個
オール金属製で熱に強いので火を使う作業にも使えます。
-
440

1個

2,500( 2,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4986449-500331
クリップ2個、レンズ1個
見やすいレンズでごく小さい物もハッキリ見えます。
レンズ付き、倍率約2倍
495

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4986449-500348
レンズ1個
見やすいレンズでごく小さい物もハッキリ見えます。
レンズのみ
405

1個

2,432( 2,675円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

精密作業に欠かせないツールクリッパー!
【特長】
・第三の手と呼ばれてプロの方の片腕になっている。
・両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができる。
・オール金属製で熱に強いので火を使う作業にも使える!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリップ ツールクリッパー

クリップ ツールクリッパー

    アームスタンド ツマミ付き C1568

    アームスタンド ツマミ付き C1568

      糸はんだ供給器 374 100V 2極接地プラグ

      糸はんだ供給器 374 100V 2極接地プラグ

        吸取器用メンテナンス工具

        吸取器用メンテナンス工具

          はんだ付け補助具 ヒートシンク

          はんだ付け補助具 ヒートシンク

            コテ先クリーナー 折りたたみタイプ

            コテ先クリーナー 折りたたみタイプ

              熱風式部品除去器 851 100V 2極接地プラグ

              熱風式部品除去器 851 100V 2極接地プラグ

                はんだ吸取器 FR-301 100V ケース付き

                はんだ吸取器 FR-301 100V ケース付き

                  はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

                  はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

                    メーカー EIGERTOOL 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光
                    通常価格 2,400円 13,066円 40,513円 440円 150円 961円 47,792円 26,136円 2,700円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 関連品 - - - - - - - -
                    材料 オール金属製 - - - - - - - -
                    特長1 両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。 - - - - - - - -
                    仕様1 各基部は360°、自在に回転 - - - - - - - -
                    仕様2 蝶ネジで止まってる部分はすべて取り外し可能です。 - - - - - - - -

                    クリップ ツールクリッパーのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                    ハンダ付け作業に
                    評価 5.0満足度:5.02023/06/03
                    あるとないとでは大違い、今までのイライラ作業が嘘のように解消されます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    はんだ付け作業
                    評価 5.0満足度:5.02018/12/31
                    電子基板のはんだ付け作業の補助に使用。今までの苦労がウソのようです。クリップ部分の角度づけがもう少しシッカリできると良いのですが、値段を考えればこれで十分です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました