(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型ホイスト(単相100V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TH60SP
小型ホイスト(単相100V) コガタホイスト(タンソウ100V)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
109,424円 104,467円
税込単価
120,366円 114,914円

現場への持ち込みが容易な小型・軽量タイプ(重量9kg)のホイスト。【特長】・6...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイスト
  • 定格荷重(t):
    0.06
  • 電源(V):
    単相100
  • 電流(A):
    8
  • 質量(g):
    9000
  • 標準付属品:
    フック一式
  • 押ボタンコード長さ:L(m):
    10
  • 反復定格(%ED):
    25
  • 最大起動ひん度(回/時):
    150
  • 昇降速度((m/s)[m/分]):
    0.47[28]
  • 消費電力(W):
    750
  • コード(m):
    5
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番TH60
反復定格25%ED
150回/時間
昇降速度(m/s)[m/分]0.47[28]
電流(A)8
消費電力(W)750
質量(kg)9
コード(m)操作コード10(押ボタンスイッチ付)
電源コード5
標準付属品フック一式
備考ブレーキ付
カーボンブラシの呼び番号:TH00380152
 
商品情報を表示

TH60SP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
標準揚程(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH60SP

30
1個

1個

109,424円

104,467

( 114,914円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

現場への持ち込みが容易な小型・軽量タイプ(重量9kg)のホイスト。
【特長】
・60kgまでのものを持ち上げることが可能。
・TH60が揚程20m、TH60SPが揚げ程30m。
・単相100Vにて使用可能。
・軽、速、強力で上げ下げもパワフルです。
・現場持込みが容易な小型・軽量タイプ。
【用途】
・固定設置しない場所でも、大きい重量の上げ下げ移動に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ホイスト(単相100V)の型番TH60SPのページです。
型番TH60SPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型ホイスト(単相100V)

小型ホイスト(単相100V)

    チェーンホイスト

    チェーンホイスト

      サントップ 100kg 30m

      サントップ 100kg 30m

        エアホイスト ペンダント操作タイプ

        エアホイスト ペンダント操作タイプ

          エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

          エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

            単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン

            単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン

              電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ

              電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ

                三相200Vファイバーホイスト

                三相200Vファイバーホイスト

                  レバーホイスト(150kg/ラチェット式)

                  レバーホイスト(150kg/ラチェット式)

                    エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)

                    エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)

                      ペンダントコントロールスイッチ

                      ペンダントコントロールスイッチ

                        エアホイスト(チェーン式ペンダント操作タイプ)

                        エアホイスト(チェーン式ペンダント操作タイプ)

                          100kg レバーホイスト

                          100kg レバーホイスト

                            メーカー マキタ マキタ トーヨーコーケン キトー 日本ニューマチック工業 象印 トーヨーコーケン 象印 エスコ 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 エスコ
                            通常価格 92,888円 125,485円 355,490円 336,166円 205,299円 364,000円 116,982円 309,115円 9,951円 122,129円 62,930円 255,723円 9,300円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   4日目   18日目   5日目   4日目   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 2日目~   19日目   4日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ホイスト ホイスト - ホイスト ホイスト ホイスト ホイスト ホイスト - ホイスト ホイスト ホイスト -
                            定格荷重(t) 0.06 - 0.1 - - 0.06 - - - - - - -
                            電源(V) 単相100 単相100(50/60Hz) - - - - - - - - - - -
                            電流(A) 8 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 9000 - - - - - - - - - - - -

                            小型ホイスト(単相100V)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TH60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準揚程
                            (m)
                            内容量

                            92,888円

                            ( 102,177円 )
                            1個 -

                            3日目

                            20-

                            電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました