(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能フッカー BH-LH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

万能フッカー BH-LH

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
266円 ~ 360円
税込価格
293円 ~ 396円

邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定にご利用できます。【特長】・連続...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    万能フッカー本体
  • 材質:
    ナイロン66
  • フック径(φ):
    50
  • 連続耐荷重(kg):
    10

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番長さ有効結束径耐荷重結束バンド使用時
BH-300LH300mmφ30~70連続耐荷重10kg連続耐荷重:25kg
破断荷重:35kg
BH-400LH400mmφ30~100
BH-500LH500mmφ30~140

使用方法・使用事例

使用事例

万能フッカー BH-LH 使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
814-7448
4937305038307

1個

266( 293円 )

1日目

400
814-7450
4937305038314

1個

360( 396円 )

1日目

500
814-7452
4937305038321

1個

333( 366円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定にご利用できます。
【特長】
・連続耐荷重UP!落下防止にも
・市販されている結束バンドを使用することにより連続耐荷重50kg(破断荷重70kg)となります
・360°回転するので、どこにでも吊るせます
・脱着がカンタン!スムーズに取り外しができます
・安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能フッカー BH-LH

万能フッカー BH-LH

    万能フッカーSH

    万能フッカーSH

      万能フッカーBH250

      万能フッカーBH250

        マルチフック

        マルチフック

          チューブクランプ 白 10個入 340シリーズ

          チューブクランプ 白 10個入 340シリーズ

            リリースタイ

            リリースタイ

              マーカープレート

              マーカープレート

                マジックバンド ストラップ 40cm 4本入り

                マジックバンド ストラップ 40cm 4本入り

                  ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120

                  ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120

                    クリップフィックスプラス ケーブルストラップ SF plus LS

                    クリップフィックスプラス ケーブルストラップ SF plus LS

                      マーキングタイ 白

                      マーキングタイ 白

                        MG ケーブルグリップ(デラックスタイプ)

                        MG ケーブルグリップ(デラックスタイプ)

                          MG ケーブルグリップ(スタンダードSUS)

                          MG ケーブルグリップ(スタンダードSUS)

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 フィッシャー トラスコ中山 マーベル マーベル
                            通常価格 266円 272円 149円 197円 279円 471円 770円 1,554円 180円 4,688円 977円 10,813円 6,469円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   19日目   9日目~  
                            タイプ 万能フッカー本体 万能フッカー本体 万能フッカー本体 - - - - - - - - - -
                            材質 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 - - - - - - - - - -
                            フック径(φ) 50 - - - - - - - - - - - -
                            連続耐荷重(kg) 10 10 3 - - - - - - - - - -

                            万能フッカー BH-LHのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            足場を組んだ作業場
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/04
                            アイデア商品である。まとめたコードやロープを簡単に単管に掛けておくことができる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホース類の整頓
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/24
                            コードやエアホースといった収納に困るような製品をくるっと縛ってぶら下げて保管できるので便利です.
                            締めたりほどいたりも素早くでき, 通常の紐なんかと比べると雲泥の差です.
                            部分的にオプション部品と入れ替えられるのもいいです.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました