(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニコUFO 夜間自動点灯タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニコUFO 夜間自動点灯タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,582円 ~ 8,751円
税込価格
8,340円 ~ 9,626円

【特長】・緊急時などの注意喚起や、パトロール時の簡易回転灯として活躍。・明るさ...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    アルカリ単3乾電池×2本(付属)
  • 高さ(mm):
    75
  • LED数(個):
    8
  • 材質1:
    カバー:アクリル樹脂
  • 材質2:
    本体:ABS樹脂
  • 径(mm):
    76
  • 懐中電灯機能:
    ×
  • 閃光数(回/秒):
    72
  • 回転数(回/秒):
    318
  • 商品種類:
    夜間点灯
  • スイッチ仕様:
    ON/OFFシーソースイッチ
  • サイズ(mm):
    φ76×H75
  • LED個数:
    8
  • 保護等級:
    IP55
  • 材質:
    本体:ABS樹脂、カバー:アクリル樹脂
  • 特徴:
    LEDを採用しています。
  • 注意事項:
    この商品の光センサー感度をMAXにしても、「常時点灯タイプ」にはなりません。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
回転時間(時間)
点滅時間(時間)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
368-6507
4937305041314
208.000
150
180
1個

2個

8,241( 9,065円 )

6日目

368-6515
4937305041321
208.000
150
180
1個

2個

8,241( 9,065円 )

6日目

356-1330
4937305040959
200.000
400
500
1個

2個

8,751( 9,626円 )

1日目

356-1348
4937305040942
200.000
400
500
1個

2個

7,582( 8,340円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・緊急時などの注意喚起や、パトロール時の簡易回転灯として活躍。
・明るさ抜群、地球に優しいLED回転灯。
・電池式で配線不要!
・据置・壁掛け・マグネットで簡単設置。
・LED&モーターレスで故障が少ない!
・防雨仕様で配線不要。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニコUFO 夜間自動点灯タイプ

ニコUFO 夜間自動点灯タイプ

    [単1×2本]LED回転灯(マグネット付)

    [単1×2本]LED回転灯(マグネット付)

      [DC12V・24V] LED回転灯(マグネット付/黄色) EA983FS-800

      [DC12V・24V] LED回転灯(マグネット付/黄色) EA983FS-800

        グリーンクロス ソーラーキングミニ

        グリーンクロス ソーラーキングミニ

          159x 95mm シグナルライト(高輝度LED)

          159x 95mm シグナルライト(高輝度LED)

            60φ LED信号灯

            60φ LED信号灯

              ソーラー式工事灯

              ソーラー式工事灯

                DC12V/24V 自動車用LED回転灯

                DC12V/24V 自動車用LED回転灯

                  [単3x4本]LED回転灯 壁面取付用ねじ穴付

                  [単3x4本]LED回転灯 壁面取付用ねじ穴付

                    メーカー 日動工業 エスコ エスコ グリーンクロス エスコ エスコ キタムラ産業 エスコ エスコ
                    通常価格 7,582円 2,070円 3,690円 3,058円 2,100円 3,496円 2,487円 12,322円 7,450円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    電源 アルカリ単3乾電池×2本(付属) 単1電池×2本(別売) - - 単3電池×4本(別売) - ソーラー式 - 単3電池2本(付属)
                    高さ(mm) 75 - - - - - - - -
                    LED数(個) 8 - - - - - - - -
                    材質1 カバー:アクリル樹脂 - - - - - - - -
                    材質2 本体:ABS樹脂 - - - - - - - -

                    ニコUFO 夜間自動点灯タイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました