(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニコUFO 常時点灯タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニコUFO 常時点灯タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,184円 ~ 10,233円  特別価格 
税込価格
7,902円 ~ 11,256円  特別価格 

【特長】・緊急時などの注意喚起や、パトロール時の簡易回転灯として活躍。・明るさ...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    75
  • LED数(個):
    8
  • 材質1:
    カバー:アクリル樹脂
  • 材質2:
    本体:ABS樹脂
  • 径(mm):
    76
  • 懐中電灯機能:
    ×
  • 商品種類:
    常時点灯
  • スイッチ仕様:
    ON/OFFシーソースイッチ
  • サイズ(mm):
    φ76×H75
  • LED個数:
    8
  • 保護等級:
    IP55
  • 材質:
    本体:ABS樹脂、カバー:アクリル樹脂
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
電源
トラスココード
JANコード
質量(g)
閃光数(回/秒)
回転数(回/秒)
特徴
回転時間(時間)
点滅時間(時間)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単3乾電池×2本
368-6485
4937305041291
160
72
318
LEDを採用しています。
150
180
1個

2個

10,233( 11,256円 )

1日目

単3乾電池×2本
368-6493
4937305041307
160
72
318
LEDを採用しています。
150
180
1個

2個

10,233円

7,658

( 8,424円 )

2日目

単3乾電池×2本
356-1313
4937305040935
152
1.2
5.3
LEDを採用しています。屋外OK
400
500
1個

2個

8,382( 9,220円 )

4日目

単3乾電池×2本(付属)
356-1321
4937305040928
152
1.2
5.3
LEDを採用しています。屋外OK
400
500
1個

2個

7,184( 7,902円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・緊急時などの注意喚起や、パトロール時の簡易回転灯として活躍。
・明るさ抜群、地球に優しいLED回転灯。
・電池式で配線不要!
・据置・壁掛け・マグネットで簡単設置。
・LED&モーターレスで故障が少ない!
・防雨仕様で配線不要。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニコUFO 常時点灯タイプ

ニコUFO 常時点灯タイプ

    ニコUFO 夜間自動点灯タイプ

    ニコUFO 夜間自動点灯タイプ

      [単1×2本]LED回転灯(マグネット付)

      [単1×2本]LED回転灯(マグネット付)

        [DC12V・24V] LED回転灯(マグネット付/黄色) EA983FS-800

        [DC12V・24V] LED回転灯(マグネット付/黄色) EA983FS-800

          グリーンクロス ソーラーキングミニ

          グリーンクロス ソーラーキングミニ

            159x 95mm シグナルライト(高輝度LED)

            159x 95mm シグナルライト(高輝度LED)

              60φ LED信号灯

              60φ LED信号灯

                ソーラー式工事灯

                ソーラー式工事灯

                  DC12V/24V 自動車用LED回転灯

                  DC12V/24V 自動車用LED回転灯

                    グリーンクロス 閃光灯用専用パック電池マガジン

                    グリーンクロス 閃光灯用専用パック電池マガジン

                      [単3x4本]LED回転灯 壁面取付用ねじ穴付

                      [単3x4本]LED回転灯 壁面取付用ねじ穴付

                        メーカー 日動工業 日動工業 エスコ エスコ グリーンクロス エスコ エスコ キタムラ産業 エスコ グリーンクロス エスコ
                        通常価格 7,184円 7,582円 2,070円 3,690円 3,058円 2,100円 3,496円 2,487円 12,322円 286円 7,450円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能
                        高さ(mm) 75 75 - - - - - - - - -
                        LED数(個) 8 8 - - - - - - - - -
                        材質1 カバー:アクリル樹脂 カバー:アクリル樹脂 - - - - - - - - -
                        材質2 本体:ABS樹脂 本体:ABS樹脂 - - - - - - - - -
                        径(mm) 76 76 - - - - - - - - -

                        ニコUFO 常時点灯タイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました