(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルダクト Φ230mm×5m~Φ320mm×5m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MF00000012
フレキシブルダクト Φ230mm×5m~Φ320mm×5m フレキシブルダクト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,909円
税込単価
25,200円

いろいろな口径の送風機に対応するフレキシブルダクト。【特長】・いろいろな口径の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダクト
  • 内容量:
    1台

型番

MF00000012 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番MF00000011MF00000012MF00000080
ダクト径(mm)×長さ(m)φ280×5φ320×5φ230×5
接続可能本数(本)462
適用モデルMF252MF302MF202
 
商品情報を表示

MF00000012 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用モデル
ダクト径x長さ(mmxm)
接続可能本数
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF00000012

MF302(MF301)
φ320×5
6本
10000
1台

1個

22,909( 25,200円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

いろいろな口径の送風機に対応するフレキシブルダクト。
【特長】
・いろいろな口径の送風機に対応。
・固定に便利な吊り金具付き。
【用途】
・送風機のダクトとして便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルダクト Φ230mm×5m~Φ320mm×5mの型番MF00000012のページです。
型番MF00000012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルダクト Φ230mm×5m~Φ320mm×5m

フレキシブルダクト Φ230mm×5m~Φ320mm×5m

    送風機用ダクト(片ひも付)

    送風機用ダクト(片ひも付)

      フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m

      フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m

        フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

        フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

          フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ

          フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ

            送風機用ダクト(スタンダードタイプ)

            送風機用ダクト(スタンダードタイプ)

              フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ520mm×5m

              フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ520mm×5m

                フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

                フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

                  【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)

                  【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)

                    送風機アース線付

                    送風機アース線付

                      フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)

                      フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)

                        フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ)

                        フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ)

                          送風機用フィルター

                          送風機用フィルター

                            メーカー マキタ スイデン トラスコ中山 トラスコ中山 スイデン スイデン アズワン トラスコ中山 ワキタ アズワン ワキタ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 16,126円 13,624円 16,328円 21,675円 36,785円 18,097円 15,783円 15,444円 12,823円 49,731円 12,250円 12,169円 10,754円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   8日目~   1日目~   4日目   7日目~   4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ダクト ダクト ダクト ダクト ダクト ダクト ダクト ダクト - ダクト - ダクト 関連商品
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            フレキシブルダクト Φ230mm×5m~Φ320mm×5mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MF00000011
                            MF00000080
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用モデル ダクト径x長さ
                            (mmxm)
                            接続可能本数 質量
                            (g)
                            内容量

                            19,671円

                            ( 21,638円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            MF252(MF251)φ280×54本6000-

                            16,126円

                            ( 17,739円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            MF202(MF201)φ230×52本4000-

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました