(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式小型集じん機VC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式小型集じん機VC

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
18,633円 ~ 45,890円
税込価格
20,496円 ~ 50,479円

マキタの充電式小型集じん機VC350D。【特長】・狭いスペースにも便利!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    集じん機
  • 電源(V):
    その他
  • 集じん容量(L):
    3
  • 詳細タイプ:
    粉じん専用
  • 標準付属品:
    ホース(2.5m/A-51306)・フロントカフス22・ノズルアッセンブリ(132025-7)・ダストバッグコンプリート(A-51312)・ショルダーベルト
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(VC350DZ、VC340DZ)。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • φ19mmのホースは接続できません。
  • 連動コンセントなし
  • ブロワ作業可能
  • 便利なショルダーベルト付
型番VC350DRFVC350DZVC340DRFVC340DZ
吸込
仕事率(W)
「強」50  「弱」15「強」45  「弱」15
運転音
(dB(A))
「強」78  「弱」70「強」77  「弱」67
最大風量
(m3/min)
3.43.3
最大真空度
[kPa] [mm水柱]
5.5[560]5.2[530]
集じん容量(L)33
電源
(V)
直流18直流14.4
1充電あたりの
連続使用時間 (目安) ※1
「強」約13分  「弱」約26分「強」約10分  「弱」約20分
質量
(kg)
2.4(バッテリ含む)2.3(バッテリ含む)
標準付属品・ホース(2.5m/A-51306)
・フロントカフス22
・ノズルアッセンブリ(132025-7)
・ダストバッグコンプリート
  (A-51312)
・ショルダーベルト

・バッテリBL1830
・充電器DC18RA
・ホース(2.5m/A-51306)
・フロントカフス22
・ノズルアッセンブリ(132025-7)
・ダストバッグコンプリート
  (A-51312)
・ショルダーベルト

・バッテリ/充電器別売
・ホース(2.5m/A-51306)
・フロントカフス22
・ノズルアッセンブリ(132025-7)
・ダストバッグコンプリート
  (A-51312)
・ショルダーベルト

・バッテリBL1430
・充電器DC18RA
・ホース(2.5m/A-51306)
・フロントカフス22
・ノズルアッセンブリ(132025-7)
・ダストバッグコンプリート
  (A-51312)
・ショルダーベルト

・バッテリ/充電器別売

※1  数値は参考値です。パッテリの充電状態や作業条件により異なります。

外形図

充電式小型集じん機  製品仕様

VC350DRF/VC350DZ

充電式小型集じん機  製品仕様2

VC340DRF/VC340DZ

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大風量(m3/min)
電源詳細(V)
仕様
1充電あたりの連続使用時間
吸込仕事率(W)
運転音(dB)
最大真空度((kPa)[mm水柱])
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.3
直流14.4
本体・バッテリBL1430・充電器DC18RA付
強:約10分、弱:約20分
強:45、弱:15
強:77、弱:67
5.2[530]
2300(バッテリ含む)
1台

1個

39,734( 43,707円 )

3日目

3.3
直流14.4
本体のみ
強:約10分、弱:約20分
強:45、弱:15
強:77、弱:67
5.2[530]
2300(バッテリ含む)
1台

1個

18,633( 20,496円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.4
直流18
本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF付
強:約25分、弱:約50分
強:50、弱:15
強:78、弱:70
5.5[560]
2400(バッテリ含む)
1台

1個

45,890( 50,479円 )

3日目

3.4
直流18
本体のみ
強:約13分、弱:約26分
強:50、弱:15
強:78、弱:70
5.5[560]
2400(バッテリ含む)
1台

1個

19,703( 21,673円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式小型集じん機VC350D。
【特長】
・狭いスペースにも便利!

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(VC350DZ、VC340DZ)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式小型集じん機VC

充電式小型集じん機VC

    小型集じん機 最大風量(m3/min) 3.2

    小型集じん機 最大風量(m3/min) 3.2

      AC100V/1100W 乾湿両用掃除機

      AC100V/1100W 乾湿両用掃除機

        乾湿両用 業務用バキュームクリーナー 屋内型

        乾湿両用 業務用バキュームクリーナー 屋内型

          万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V

          万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V

            万能型スイクリーンEG (乾湿両用)

            万能型スイクリーンEG (乾湿両用)

              万能型スイクリーン (乾湿両用)

              万能型スイクリーン (乾湿両用)

                ドラムクリーン掃除機 (乾湿両用)

                ドラムクリーン掃除機 (乾湿両用)

                  圧縮エアークリーナー 本体/オプション

                  圧縮エアークリーナー 本体/オプション

                    万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-200V

                    万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-200V

                      マルチクリーナー用 ホース(35φ、3m)

                      マルチクリーナー用 ホース(35φ、3m)

                        クリーナー CV-G95K・G95KNL

                        クリーナー CV-G95K・G95KNL

                          集じん機(粉じん用)

                          集じん機(粉じん用)

                            メーカー マキタ マキタ エスコ 日動工業 スイデン スイデン スイデン スイデン アズワン スイデン ボッシュ アズワン マキタ
                            通常価格 18,633円 31,499円 115,444円 49,904円 118,174円 314,735円 275,045円 250,839円 17,491円 116,071円 12,800円 34,300円 46,534円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   8日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ 集じん機 - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) その他 - - - - - - - - - - - -
                            集じん容量(L) 3 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 粉じん専用 - - - - - - - - - - - -
                            標準付属品 ホース(2.5m/A-51306)・フロントカフス22・ノズルアッセンブリ(132025-7)・ダストバッグコンプリート(A-51312)・ショルダーベルト - - - - - - - - - - - -

                            充電式小型集じん機VCのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            カット時の集塵
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/11
                            簡単なカットで、作業時間が20分前後のような使い方ならコードもいらず
                            場合によっては他工具とバッテリーも共有でき便利だと思います。
                            ただチップソー等両手を使う工具の場合、いちいち集塵機は止めないので
                            思ったよりバッテリーの消耗は激しいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木工集じん
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/05
                            同じマキタの18V充電式マルノコと18V充電式ランダムオービットサンダとのセットで使用しています、これを使うと後方へ排出される木の粉塵に悩まされる事が無くなりました、もうこれ無しでは作業できません。 電源ON/OFFは連動では有りませんが充電式であることから場所を選ばず、ホースも長短2種類用意しておけば使用感は更に良くなります、ダストバッグの開閉チャックをよく閉め込んでおかないと微量の粉塵が漏れ出します、気合を入れて切断・研磨作業を続けた場合6Ahバッテリーの容量低下が気になりますが、予備のバッテリーを補充し人も工具も一休みすれば不満はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カット時の集塵
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/11
                            簡単なカットで、作業時間が20分前後のような使い方ならコードもいらず
                            場合によっては他工具とバッテリーも共有でき便利だと思います。
                            ただチップソー等両手を使う工具の場合、いちいち集塵機は止めないので
                            思ったよりバッテリーの消耗は激しいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました