(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDワークライト ML803

充電式LEDワークライト ML803

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,630円
税込単価
6,193円

ライト部が軽量・小型の作業用ハンディライト。【特長】・照射しながら両手が使用可...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    170/120
  • 形状:
    クリップ付
  • 電源:
    充電式
  • 特殊用途:
    防水
  • コード長さ(m):
    1.3
  • バッテリ・充電器:
    別売
  • 照度(lx):
    270/180
  • 質量(g):
    260(バッテリ除く)
  • 特長:
    スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能なので多彩な角度可変で様々なシーンに対応しています。
  • 適応バッテリ:
    BL1440・BL1430・BL1415・BL1840・BL1830・BL1815(リチウムイオン)
  • 1充電当たり連続使用時間1(BL1430:14.4V (強/弱)):
    約12/18時間
  • 1充電当たり連続使用時間2(BL1415:14.4V (強/弱)):
    約5/8時間
  • 1充電当たり連続使用時間3(BL1830:18V (強/弱)):
    約16/24時間
  • 1充電当たり連続使用時間4(BL1815:18V (強/弱)):
    約7/11時間
  • 内容量:
    1台

Loading...

照射しながら両手を使うことができるライト部が軽量な充電式ワークライト

充電式LEDワークライト ML803

充電式LEDワークライト ML803

ライト部が0.12kgと軽量なため、胸ポケットに掛ければ両手がフリーに。手持ちでもバッテリホルダ部に取り付けても使用可能。

ライト部が0.12kgと軽量なため、胸ポケットに掛ければ両手がフリーに。手持ちでもバッテリホルダ部に取り付けても使用可能。

  • ※ 写真のバッテリ、充電式ハンマドリルは別売品です。

充電式LEDワークライト ML803の特長

回転式クリップ(ライト部) 360°回転式のクリップ採用。上着のポケット等に簡単に装着が可能。

回転式クリップ(ライト部)
360°回転式のクリップ採用。上着のポケット等に簡単に装着が可能。

2段階スイッチ ライト部上面のスイッチを押すたびに「強→弱→消灯」と切り替えができる。

2段階スイッチ
ライト部上面のスイッチを押すたびに「強→弱→消灯」と切り替えができる。

生活防水IPX4(ライト部のみ) その他に、腰用フック(バッテリホルダ部)、エラストマ(ライト部のみ)、カールコード(1.3m)

生活防水IPX4(ライト部のみ)
その他に、腰用フック(バッテリホルダ部)、エラストマ(ライト部のみ)、カールコード(1.3m)

充電式LEDワークライト ML803の使用例

定置式ライトとして

定置式ライトとして

ベルトに掛けて

ベルトに掛けて

携帯ライトとして

携帯ライトとして

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品の種類LED明るさ(lm)170/120
形状クリップ付電源充電式
特殊用途防水コード長さ(m)1.3
バッテリ・充電器別売照度(lx)270/180
質量(g)260(バッテリ除く)特長スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能なので多彩な角度可変で様々なシーンに対応しています。
適応バッテリBL1440・BL1430・BL1415・BL1840・BL1830・BL1815(リチウムイオン)1充電当たり連続使用時間1(BL1430:14.4V (強/弱))約12/18時間
1充電当たり連続使用時間2(BL1415:14.4V (強/弱))約5/8時間1充電当たり連続使用時間3(BL1830:18V (強/弱))約16/24時間
1充電当たり連続使用時間4(BL1815:18V (強/弱))約7/11時間内容量1台

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML803

1台

1個

5,630( 6,193円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ライト部が軽量・小型の作業用ハンディライト。
【特長】
・照射しながら両手が使用可能。
・ライト部には生活防水IPX4仕様。
・ライト部が0.12kgと軽量。
【用途】
・定置式ライトとして最適。
・携帯ライトとして便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDワークライト ML803の型番ML803のページです。
型番ML803に関する仕様情報を記載しております。

充電式LEDワークライト ML803のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト