(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED投光器 作業用フラットライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LEN-FH70D-SL-50K
LED投光器 作業用フラットライト トウコウキ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
74,540円 44,545円
税込単価
81,994円 49,000円

【特長】・より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • コード長さ(m):
    3
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • プラグは100V専用です。200Vでご使用の際には交換してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LEN-FH70D-SL-50K 解除

Loading...

薄型デザインのLED10Wで、明るさアップ。用途に合わせて4種類から選択可能

屋内・屋外の看板や各種施設を明るく照らす多目的LED照明。本体ケース背面は高い放熱効果を発揮する、電源装置内蔵型スリムボディ。
タイプは4種類。オプションで割れにくいポリカカバーに交換可能。

標準型

標準型

床スタンド式

床スタンド式

クリップ式

クリップ式

バイス式

バイス式

LEDフラットライトのその他の特長

電源装置内蔵型スリムボディ 本体ケース背面は高い放熱効果を発揮するフィン形状。

電源装置内蔵型スリムボディ

本体ケース背面は高い放熱効果を発揮するフィン形状。

照射方向を360°自由に調整可能

照射方向を360°自由に調整可能

ポッキンプラグ付 アースピンが倒れるので、各種コンセントに対応可能。

ポッキンプラグ付

アースピンが倒れるので、各種コンセントに対応可能。

開発秘話

 

フラットライト10Wは発売当初のものより放熱性をました商品です。
その為縦長になっておりますが、その厚さは薄くしたのでコンパクト設計としての特徴はそのままにしております。

 
商品情報を表示

LEN-FH70D-SL-50K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
光源色
JANコード
トラスココード
質量(g)
電源(V)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
グリーン購入法適合品
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEN-FH70D-SL-50K

10800
73
昼白色(5000K)
4937305059487
324-5478
2700
100
91
260
295
適合
シルバー
1台

1個

74,540円

44,545

( 49,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です
・プラグを交換すれば200Vで使用可能です
【用途】
・工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に

(i)ご注意

  • プラグは100V専用です。200Vでご使用の際には交換してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED投光器 作業用フラットライトの型番LEN-FH70D-SL-50Kのページです。
型番LEN-FH70D-SL-50Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED投光器 作業用フラットライト

LED投光器 作業用フラットライト

    屋外用作業灯 リフレクターランプ交換用バイス

    屋外用作業灯 リフレクターランプ交換用バイス

      ハタヤ RGM水銀作業灯用バイス小

      ハタヤ RGM水銀作業灯用バイス小

        工事用充電LEDマルチ投光器 EZ37C3シリーズ

        工事用充電LEDマルチ投光器 EZ37C3シリーズ

          ハタヤ バイスG型75mm (RG型 200W用)

          ハタヤ バイスG型75mm (RG型 200W用)

            V-4 バイス

            V-4 バイス

              7.2V 充電LEDマルチライト

              7.2V 充電LEDマルチライト

                30WLED投光器 200V 接地付 (屋外用)

                30WLED投光器 200V 接地付 (屋外用)

                  7.2V 充電LEDマルチライト 赤/黒 本体のみ

                  7.2V 充電LEDマルチライト 赤/黒 本体のみ

                    VM-4 バイス

                    VM-4 バイス

                      ミニハロゲンライト(クリップタイプ) 150W耐震ハロゲン球付 1.6m

                      ミニハロゲンライト(クリップタイプ) 150W耐震ハロゲン球付 1.6m

                        メーカー 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド Panasonic ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド Panasonic ハタヤリミテッド Panasonic ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                        通常価格 32,401円 1,142円 1,687円 18,102円 1,687円 2,180円 11,844円 40,879円 10,653円 4,089円 17,878円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   5日目   1日目   5日目   1日目   1日目   12日目   1日目   4日目   5日目  
                        種類 LED - - LED - その他 - LED - その他 -
                        商品タイプ 投光器 関連用品 関連用品 投光器 関連用品 関連用品 - 投光器 - 関連用品 -
                        コード長さ(m) 3 - - - - - - - - - -
                        内容量 1台 - - - - - - - - - -

                        LED投光器 作業用フラットライトのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 200Vで使用する場合はプラグ等の交換が必要ですか?
                        A
                        はい必要です。200Vは現場により様々なプラグがありますのでその現場に応じたプラグを取り付けて下さい。
                        Q マグネットクリップはどの程度の厚板を挟めますか?
                        A
                        クリップの最大開口は70mmですが、安全に挟める目安としては39mm位までとなります。※挟む材料が○型か角型になど形状や表面滑り具合により挟めるサイズは異なります。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        LEN-FH20D-SL-50K
                        LEN-FH30D-SL-50K
                        LEN-FH50D-SL-50K
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        明るさ
                        (lm)
                        消費電力
                        (W)
                        光源色 JANコード トラスココード 質量(g) 電源(V) 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) グリーン購入法適合品 カラー 内容量

                        32,401円

                        ( 35,641円 )
                        1個 -

                        1日目

                        327023昼白色(5000K)4937305059029332-9510200010076224265適合シルバー-

                        36,020円

                        ( 39,622円 )
                        1個 -

                        1日目

                        448030昼白色(5000K)4937305059036332-9506200010076224265適合シルバー-

                        53,671円

                        ( 59,038円 )
                        1個 -

                        1日目

                        802052昼白色(5000K)4937305059043324-5482270010091260295適合シルバー-

                        投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました