(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハロゲンランプ用交換ランプJタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハロゲンランプ用交換ランプJタイプ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
583円
税込単価
641円

夜間や暗がりでの作業の際に現場を照らすことができ、フック付きでポールなどに引掛...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ハロゲン
  • 商品タイプ:
    交換球
  • 点灯時間の目安(時間):
    500~600
  • 仕様:
    Jタイプ
  • 内容量:
    1個

型番

1403180 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PKGサイズ:H25×W65×D175mm
  • PKG重量
    1403180:20g
    1403185:19g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ランプ長さ(mm)
ワット数(W)
質量(g)
パッケージサイズ(mm)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1403180

118
500
20
H25×W65×D175
管の中の揺れ防止リング:4つ ※ランプが早く切れる要因は素手で触る(油が付く)・傾けて使用・本体接続部の焼き付きなど。
1個

1個

583( 641円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

夜間や暗がりでの作業の際に現場を照らすことができ、フック付きでポールなどに引掛けて照らすこともできるランプの交換用ランプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハロゲンランプ用交換ランプJタイプの型番1403180のページです。
型番1403180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハロゲンランプ用交換ランプJタイプ

ハロゲンランプ用交換ランプJタイプ

    両口金ハロゲンランプ_ショートタイプ

    両口金ハロゲンランプ_ショートタイプ

      岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付

      岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付

        VM-4 バイス

        VM-4 バイス

          7.2V 充電LEDマルチライト

          7.2V 充電LEDマルチライト

            LEDマルチライト

            LEDマルチライト

              工事用充電LEDマルチ投光器 EZ37C3シリーズ

              工事用充電LEDマルチ投光器 EZ37C3シリーズ

                メーカー EARTH MAN ウシオライティング 岩崎電気 ハタヤリミテッド Panasonic コンドーテック Panasonic
                通常価格 583円 2,329円 6,132円 4,089円 11,844円 17,641円 18,102円
                通常出荷日 4日目   6日目   6日目   4日目   1日目   10日目   1日目  
                種類 ハロゲン ハロゲン - その他 - LED LED
                商品タイプ 交換球 交換球 関連用品 関連用品 - 投光器 投光器
                点灯時間の目安(時間) 500~600 - - - - - -
                仕様 Jタイプ - - - - - -
                内容量 1個 - - - - - -

                ハロゲンランプ用交換ランプJタイプのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                予備品として使用しています
                評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                暗い工場ないでの作業時に使用しています。LEDランプでは、見えにくくなる場合があるので、ハロゲンワークライトを使っています。LEDランプが主力でハロゲンなかなか手に入らなくなったので、この商品を購入し予備品としています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました