(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レフ形白熱ランプ E26

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レフ形白熱ランプ E26

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
347円 ~ 435円
税込価格
382円 ~ 479円

使用場所に応じて使用できる白熱ランプ【特長】・40W形、60W形、100W形の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電球・ランプ
  • 種類:
    その他
  • 口金:
    E26
  • 設計寿命(時間):
    1500
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

この商品の概要

レフ形白熱ランプ E26:関連画像

レフ電球の外観

RF100V57W
本体重量 : 34g
定格寿命 : 1,500時間
消費電力 : 57W
口金 : E26

RF100V90W
本体重量 : 44g
定格寿命 : 1,500時間
消費電力 : 90W
口金 : E26

商品情報を表示

型番リスト

型番
消費電力(W)
本体寸法(mm)
本体重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
57
φ60×H100
34
1個

1個

347( 382円 )

2日目

90
φ80×125
44
1個

1個

435( 479円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使用場所に応じて使用できる白熱ランプ
【特長】
・40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
【用途】
・住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レフ形白熱ランプ E26のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました