(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.3WスーパーLED搭載ランタン・サーチライト LL83YL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.3WスーパーLED搭載ランタン・サーチライト LL83YL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,269円
税込単価
1,396円

持って、吊るして、置いて使える多用途ライト。【特長】・緊急時やレジャーなど、様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ランタン
  • 特殊用途:
    防雨
  • 最大点灯時間(h):
    72
  • 電源:
    乾電池単3
  • 全光束(lm):
    ランタン⇒11/サーチライト⇒20
  • 照度(lx):
    40
  • 本体寸法(mm):
    W90×H180×D70
  • カラー:
    イエロー
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 光源:
    0.3WスーパーLED×1灯(交換不可)
  • 使用電池本数:
    4
  • 特長1:
    防災用ライトとして最適
  • 特長2:
    緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
  • 本体重量:
    210
  • 内容量:
    1個

Loading...

0.3WスーパーLED搭載ランタン・サーチライトの詳細

0.3WスーパーLED搭載ランタン・サーチライト イメージ

0.3WスーパーLED搭載ランタン・サーチライト イメージ

  • 型番:LL83YL
  • 材質:ABS

光源

  • 光源:チップタイプ白色LED
  • 灯数:1
  • 照度:ランタン時 約11lm(最大値)サーチライト時 約20lm(最大値)

電池

  • 使用電池:単3形乾電池×4本
  • 電池寿命(h):連続点灯約72時間
  • 連続使用時間(h):約72時間

防水

  • 防水機能:防雨仕様(IP-X3相当)

0.3WスーパーLED搭載ランタン・サーチライトの寸法

  • 本体寸法:W90mm×H180mm×D70mm
  • 本体重量:210g
  • パッケージ寸法(はば):130mm
  • パッケージ寸法(高さ):260mm
  • パッケージ寸法(奥行):72mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LL83YL

1個

1個

1,269( 1,396円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

持って、吊るして、置いて使える多用途ライト。
【特長】
・緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けが可能。
・角度調整が出来るホルダー付きで引き上げることでランタンになる伸縮ヘッド。
【用途】
・キャンプや防災用ライトに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

0.3WスーパーLED搭載ランタン・サーチライト LL83YLの型番LL83YLのページです。
型番LL83YLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.3WスーパーLED搭載ランタン・サーチライト LL83YL

0.3WスーパーLED搭載ランタン・サーチライト LL83YL

    PELICAN 1810 キーチェーンライト

    PELICAN 1810 キーチェーンライト

      アルミLEDライト

      アルミLEDライト

        フクロウ型停電灯

        フクロウ型停電灯

          ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

          ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

            LEDフレックスネックライト

            LEDフレックスネックライト

              LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

              LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

                ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

                ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

                  ラジオ付ライト

                  ラジオ付ライト

                    アルミLEDライト (ペンタイプ)

                    アルミLEDライト (ペンタイプ)

                      防水・ダイビングライト ニモ 4300 キセノン球

                      防水・ダイビングライト ニモ 4300 キセノン球

                        LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104

                        LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104

                          TT用ポーチ

                          TT用ポーチ

                            メーカー YAZAWA ペリカン トラスコ中山 旭電機化成 イチネンアクセス ペリカン YAZAWA イチネンアクセス ELPA朝日電器 トラスコ中山 ペリカン GENTOS LED LENSER
                            通常価格 1,269円 1,594円 4,793円 1,989円 3,227円 17,315円 1,353円 3,463円 2,992円 2,948円 10,897円 998円 1,088円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   2日目   7日目   6日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ LED型 - LED型 LED型 - LED型 LED型 - LED型 LED型 キセノン型 LED型 その他
                            種類 ランタン - - ハンディタイプ - ペンタイプ ハンディタイプ - ストラップタイプ ペンタイプ ハンディタイプ ペンタイプ -
                            特殊用途 防雨 - 防滴 - - 防水 防雨 - 防滴 防滴 防水 防滴 -
                            最大点灯時間(h) 72 8時間30分 - 8 - 7 / 7時間 30 - - 15 6 12 -
                            電源 乾電池単3 ボタン電池 乾電池単3 - - 乾電池単3 乾電池単4 - 乾電池単3 乾電池単4 乾電池単2 乾電池単4 -

                            0.3WスーパーLED搭載ランタン・サーチライト LL83YLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q すぐに使用することは出来ますか。
                            A
                            電池は別売です。単3形乾電池×4本を別途お買い求めください。

                            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました