(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDミニフラッシュライト 6灯 LL38PW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDミニフラッシュライト 6灯 LL38PW

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,440円
税込単価
1,584円

場所を取らず、携帯に便利な軽量・コンパクト設計のライト。【特長】・明るく長寿命...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    防雨
  • 最大点灯時間(h):
    40
  • 電源:
    乾電池単3
  • 全光束(lm):
    49
  • 照度(lx):
    360
  • 本体寸法(mm):
    φ38×H190
  • カラー:
    ホワイト
  • 光源:
    超高輝度白色LED×6灯(交換不可)
  • 付属品:
    ストラップ
  • 使用電池本数:
    3
  • 特長1:
    場所を取らず、携帯に便利な軽量・コンパクト設計です。
  • 特長2:
    ストラップ付です。
  • 本体重量:
    70
  • 内容量:
    1個

Loading...

LEDミニフラッシュライト 6灯の詳細

LEDミニフラッシュライト 6灯 イメージ

LEDミニフラッシュライト 6灯 イメージ

  • 型番:LL38PW
  • 材質:ABS
  • 付属品:ストラップ

光源

  • 光源:超高輝度白色LED(交換不可)
  • 灯数:6

電池

  • 使用電池:単3形乾電池×3本
  • 電池寿命(h):連続約40時間(アルカリ乾電池使用時)
  • 連続使用時間(h):約40時間(アルカリ乾電池使用時)

防水

  • 防水機能:防雨型(IP-X3相当)

機能

  • 全光束:約49lm(最大値)

LEDミニフラッシュライト 6灯の寸法

  • 本体寸法:W38mm×H190mm×D38mm
  • 本体重量:70g
  • パッケージ寸法(はば):100mm
  • パッケージ寸法(高さ):250mm
  • パッケージ寸法(奥行):40mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LL38PW

1個

1個

1,440( 1,584円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

場所を取らず、携帯に便利な軽量・コンパクト設計のライト。
【特長】
・明るく長寿命な超高輝度白色LEDを使用。
・防雨仕様。
【用途】
・アウトドア活動や災害時に最適な防滴型仕様。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDミニフラッシュライト 6灯 LL38PWの型番LL38PWのページです。
型番LL38PWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDミニフラッシュライト 6灯 LL38PW

LEDミニフラッシュライト 6灯 LL38PW

    LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

    LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

      ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SV

      ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SV

        アルミLEDライト

        アルミLEDライト

          アルミLEDライト (ペンタイプ)

          アルミLEDライト (ペンタイプ)

            LEDラバーライト タン

            LEDラバーライト タン

              LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290

              LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290

                フクロウ型停電灯

                フクロウ型停電灯

                  ラジオ付ライト

                  ラジオ付ライト

                    防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

                    防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

                      LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303

                      LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303

                        メーカー YAZAWA YAZAWA YAZAWA トラスコ中山 トラスコ中山 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 旭電機化成 ELPA朝日電器 ペリカン ELPA朝日電器
                        通常価格 1,440円 1,353円 510円 4,793円 2,948円 1,284円 696円 1,989円 2,992円 4,203円 1,001円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目  
                        商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 キセノン型 LED型
                        種類 ハンディタイプ ハンディタイプ - - ペンタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ キーホルダタイプ ハンディタイプ
                        特殊用途 防雨 防雨 その他 防滴 防滴 防雨 防雨 - 防滴 防水 防雨
                        最大点灯時間(h) 40 30 - - 15 - - 8 - 3.75 -
                        電源 乾電池単3 乾電池単4 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単4 乾電池単1 - - 乾電池単3 乾電池単3 -

                        LEDミニフラッシュライト 6灯 LL38PWのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        携帯用
                        評価 5.0満足度:5.02021/08/11
                        携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q すぐに使用することは出来ますか。
                        A
                        電池は別売です。単3形乾電池×3本を別途お買い求めください。

                        ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました