(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラグインライトシリーズ ニッケルライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PIL-3W-SM-3000K
プラグインライトシリーズ ニッケルライト プラグインライトシリーズ ニッケルライト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,070円 9,940円
税込単価
11,077円 10,934円

【特長】・ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充...

詳細情報を確認する

  • 出力 (W):
    3
  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 電源:
    充電池
  • 質量(g):
    330.000
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 外径(mm):
    68
  • 充電時間:
    12時間
  • 全長(mm):
    179~206
  • 材質:
    本体:ABS樹脂
  • 付属品:
    ベルトポーチ/ストラップ/赤色フィルター/ニッケル水素充電池
  • 特長1:
    ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。コンパクトタイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。
  • 電源詳細:
    ニッケル水素充電池(付属)
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番

PIL-3W-SM-3000K 解除

Loading...

LED ニッケルライトの仕様

プラグインライトシリーズ ニッケルライト:関連画像

PIL-3W-SM-3000Kの外観

プラグインライトシリーズ ニッケルライト:関連画像

PIL-3W-SM-3000Kの使用風景

プラグインライトシリーズ ニッケルライト:関連画像

PIL-3W-SM-3000Kの使用例

明るさ:5,710lx(1m)
色温度:3,000K
連続点灯時間:13時間
実用点灯時間:4時間
本体色:オレンジ

PIL-3W-SM

プラグインライトシリーズ ニッケルライト:関連画像

PIL-3W-SMの外観

プラグインライトシリーズ ニッケルライト:関連画像

PIL-3W-SM-3000Kの使用風景

プラグインライトシリーズ ニッケルライト:関連画像

三段階に動くアクティブヘッド

プラグインライトシリーズ ニッケルライト:関連画像

ボディ収納型充電プラグ

プラグインライトシリーズ ニッケルライト:関連画像

まとめて充電可能

プラグインライトシリーズ ニッケルライト:関連画像

赤色フィルター

明るさ:6,000lx(1m)
色温度:6,000K
連続点灯時間:25時間
実用点灯時間:5時間
本体色:グリーン

PIL-3W-SM 共通仕様

電源:ニッケル水素充電池(1,200mAh×4)
充電時間:12時間
球寿命:約40,000時間
ワット数:3W/100lm
照射角:スポット型
サイズ:φ68(直径68mm)×205mm、ヘッド曲げ時:68×95×179mm
重量:330g
付属:ベルトポーチ、ストラップ、赤色フィルター
屋内型

  • ※ 電球の交換はできません。
商品情報を表示

PIL-3W-SM-3000K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大点灯時間(h)
光源色
JANコード
トラスココード
全光束(lm)
明るさ(lm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PIL-3W-SM-3000K

13 / 13時間
オレンジ
電球色(3000K)
4937305046913
407-8730
100
100
1本

1個

10,070円

9,940

( 10,934円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。
・コンパクトタイプです。
・三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。
・4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラグインライトシリーズ ニッケルライトの型番PIL-3W-SM-3000Kのページです。
型番PIL-3W-SM-3000Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラグインライトシリーズ ニッケルライト

プラグインライトシリーズ ニッケルライト

    LEDプラグインライト 3W

    LEDプラグインライト 3W

      充電式高出力LEDライト“UT-3200H”

      充電式高出力LEDライト“UT-3200H”

        非常用ライト/LED 【RF-TJ20型】 (手廻し発電,ラジオ付)

        非常用ライト/LED 【RF-TJ20型】 (手廻し発電,ラジオ付)

          ラジオ付ライト

          ラジオ付ライト

            LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290

            LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290

              LEDライト 1910/1920

              LEDライト 1910/1920

                PELICAN 1810 キーチェーンライト

                PELICAN 1810 キーチェーンライト

                  ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

                  ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

                    LEDフラッシュライト ソリテール

                    LEDフラッシュライト ソリテール

                      メーカー 日動工業 日動工業 GENTOS エスコ ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ペリカン ペリカン イチネンアクセス マグライト
                      通常価格 9,720円 9,116円 22,742円 9,879円 2,992円 696円 9,002円 1,594円 3,183円 3,486円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   7日目   1日目   1日目~   7日目   1日目~  
                      出力 (W) 3 3 - - - - - - - -
                      商品タイプ LED型 LED型 - - LED型 LED型 LED型 - - LED型
                      種類 ハンディタイプ ハンディタイプ - - ストラップタイプ ストラップタイプ ペンタイプ - - キーホルダタイプ
                      電源 充電池 充電池 - - 乾電池単3 - 乾電池単4 ボタン電池 - アルカリ乾電池単4
                      質量(g) 330.000 310.000 - - - - - - - -

                      プラグインライトシリーズ ニッケルライトのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 何ルーメンですか?
                      A
                      100ルーメンです。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      PIL-3W-SM
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      最大点灯時間(h) 光源色 JANコード トラスココード 全光束(lm) 明るさ(lm) 内容量

                      9,720円

                      ( 10,692円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      25時間 / 25グリーン昼光色(6000K)4937305046906407-8721150105-

                      ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました