(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDプラグインライト 3W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDプラグインライト 3W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,116円
税込単価
10,028円

【特長】・ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充...

詳細情報を確認する

  • 出力 (W):
    3
  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 最大点灯時間(h):
    30時間
  • 電源:
    充電池
  • 色:
    グリーン
  • 光源色:
    昼光色(6000K)
  • JANコード:
    4937305041277
  • トラスココード:
    354-9275
  • 質量(g):
    310.000
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 外径(mm):
    63
  • 充電時間:
    12時間
  • 全光束(lm):
    100
  • 全長(mm):
    206~225
  • 明るさ(lm):
    110
  • 付属品:
    ベルトポーチ/ショルダーベルト/プラグ部シリコンプロテクター/ニッケル水素充電池/赤色フィルター
  • 電源詳細:
    ニッケル水素充電池(付属)
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番

PIL-3W-100V 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

100Vコンセントから直接ラクラク充電

本体色
バッテリーニッケル水素4.8V 1.2Ah
充電電源100V(50/60Hz)
電池寿命約500回
サイズφ63×H225mm
(ヘッド曲げ時)W63×D78×H206mm
質量310g
定格光束100Lm
1m照度5,350Lx
発光色6,000K(昼光色)
連続点灯時間30時間
実用点灯時間4時間
充電時間12時間
使用環境温度(充電時)0℃~+40℃
(点灯時)-20℃~+60℃
球寿命40,000時間
付属品ベルトポーチ×1
ショルダーベルト×1
プラグ部シリコンプロテクター×1/落下の衝撃からプラグ部を保護し、粉塵などの侵入を防ぎます。
赤色フィルター×1
備考充電式
屋内型

性能・試験情報

LEDプラグインライト 3W 仕様

照射角15度

使用方法・使用事例

推奨使用場所・使用環境
  • 避難場所
  • 災害現場
  • 生鮮食品
  • 工場
  • 倉庫

注意・禁止事項

※上記照度は中心照度による日動工業社実測値のため、使用環境下により異なります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
※連続点灯時間とは、日動工業社測定機器にて1m照度が10Lxを切るまでの時間です。または、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
※実用点灯時間とは初期照度の明るさが10%になるまでの平均値です。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PIL-3W-100V

1本

1個

9,116( 10,028円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。
・三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。
・4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。
【用途】
・夜間の見回りに。
・検査点検作業に。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDプラグインライト 3Wの型番PIL-3W-100Vのページです。
型番PIL-3W-100Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDプラグインライト 3W

LEDプラグインライト 3W

    首振りLEDライト 600LM 充電式

    首振りLEDライト 600LM 充電式

      LEDライトレッドレンザー

      LEDライトレッドレンザー

        [充電式] フラッシュライト/LED EA758N-24

        [充電式] フラッシュライト/LED EA758N-24

          バンブー 80LM 電池式

          バンブー 80LM 電池式

            デンサン LEDミニライト(ペン型)

            デンサン LEDミニライト(ペン型)

              LEDフラッシュライト用ベルトホルダー

              LEDフラッシュライト用ベルトホルダー

                [充電式]作業灯/LED EA758C-711

                [充電式]作業灯/LED EA758C-711

                  ミツトモ COBクリップペンライト

                  ミツトモ COBクリップペンライト

                    P7/T7M/T7.2/P7QC/L7/P7R 用ポーチ

                    P7/T7M/T7.2/P7QC/L7/P7R 用ポーチ

                      レッドレンザー P5/P5R/P5E 用ポーチ

                      レッドレンザー P5/P5R/P5E 用ポーチ

                        TT用ポーチ

                        TT用ポーチ

                          PELICAN 1810 キーチェーンライト

                          PELICAN 1810 キーチェーンライト

                            メーカー 日動工業 NICRON LED LENSER エスコ NICRON DENSAN マグライト エスコ イチネンアクセス LED LENSER LED LENSER LED LENSER ペリカン
                            通常価格 9,116円 4,051円 1,100円 9,610円 1,762円 1,697円 1,645円 22,140円 1,041円 1,197円 1,250円 1,088円 1,594円
                            通常出荷日 1日目   8日目~   2日目~   2日目   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   4日目   1日目~  
                            出力 (W) 3 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 - LED型 - - その他 その他 その他 -
                            種類 ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ - ハンディタイプ - - - - - -
                            最大点灯時間(h) 30時間 1(600lm)/7(100lm) - 30 1.5(80lm)/7(20lm) - - - - - - - 8時間30分
                            電源 充電池 充電池 - 充電池 乾電池単4 - - - - - - - ボタン電池

                            LEDプラグインライト 3Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました