(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両口金ハロゲンランプ_ショートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

両口金ハロゲンランプ_ショートタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,329円
税込単価
2,562円

効率が高く長寿命な両口金タイプです。【特長】・小型のフラッド照明器具に用いられ...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    2400
  • 種類:
    ハロゲン
  • 商品タイプ:
    交換球
  • 消費電力(W):
    150
  • その他:
    オプション
  • 定格ランプ電力(W):
    150
  • 長さ(mm):
    78.3
  • 定格電圧(V):
    110
  • 色温度(K):
    2900
  • 定格寿命(h):
    1500
  • JANコード:
    0008000017653
  • 口金:
    R7s
  • タイプ:
    ショートタイプ
  • ランプ効率(lm/W):
    16
  • 特長:
    横長でワイドな配光です。寿命末期まで明るさが変わらない白色光です。
  • 用途:
    外郭照明・投光照明・HIDランプとの併用
  • 内容量:
    1本

型番

J110V150WS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J110V150WS

1本

2個

2,329( 2,562円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

効率が高く長寿命な両口金タイプです。

【特長】
・小型のフラッド照明器具に用いられるショートタイプの両口金ハロゲン電球です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両口金ハロゲンランプ_ショートタイプの型番J110V150WSのページです。
型番J110V150WSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両口金ハロゲンランプ_ショートタイプ

両口金ハロゲンランプ_ショートタイプ

    LED電球広配光 調光

    LED電球広配光 調光

      エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

      エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

        ハロゲンランプ用交換ランプJタイプ

        ハロゲンランプ用交換ランプJタイプ

          フジマック FMC TRYレフ球500W

          フジマック FMC TRYレフ球500W

            岩崎 作業灯(投光器)270W

            岩崎 作業灯(投光器)270W

              岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

              岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

                ハタヤ 40WLED作業灯

                ハタヤ 40WLED作業灯

                  安全増防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形

                  安全増防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形

                    岩崎 作業灯(投光器)180W

                    岩崎 作業灯(投光器)180W

                      ELPA LED電球G30形E17 LDG1B-G-E17-G242

                      ELPA LED電球G30形E17 LDG1B-G-E17-G242

                        アース付リフレクター投光器

                        アース付リフレクター投光器

                          メーカー ウシオライティング アイリスオーヤマ エーコー EARTH MAN フジマック 岩崎電気 岩崎電気 ハタヤリミテッド 岩崎電気 岩崎電気 ELPA朝日電器 トラスコ中山
                          通常価格 2,329円 1,430円 1,178円 583円 998円 15,352円 19,744円 29,773円 8,573円 19,800円 1,058円 5,349円
                          通常出荷日 6日目   2日目   5日目   4日目   6日目   5日目   6日目   1日目   5日目   6日目   7日目   1日目  
                          明るさ(lm) 2400 - - - - - - 4700 - - - -
                          種類 ハロゲン - - ハロゲン - - - - - - - その他
                          商品タイプ 交換球 - 交換球 交換球 - 投光器 投光器 - 関連用品 投光器 - 投光器
                          消費電力(W) 150 - 500 - - - - 40 - - - -
                          その他 オプション - - - - - - - オプション - - -

                          両口金ハロゲンランプ_ショートタイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました