(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDプラグインライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDプラグインライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,779円
税込単価
10,757円

【特長】・充電用プラグ内蔵で、使用後そのまま充電ができ、携帯用ライトとして活躍...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    その他
  • 全光束(lm):
    100
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 光色:
    電球色
  • トラスココード:
    407-8713
  • 電源(V):
    ニッケル水素充電池(付属)
  • サイズ(mm):
    外径:62/全長:224
  • 質量(kg):
    0.29
  • 材質:
    本体:ABS樹脂
  • 最大点灯時間(時間):
    13
  • 充電時間(時間):
    12
  • 付属品:
    ベルトポーチ/ショルダーベルト/プラグ部シリコンプロテクター
  • 特長:
    ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。
  • 注意事項:
    電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。
  • 内容量:
    1本

型番

PIL-3W-3000K 解除

Loading...

製品特長・仕様

性能・試験情報

中心照度

LEDプラグインライト 中心照度図

製品の基本仕様・特長

型番バッテリー充電電源電池寿命サイズ使用環境温度球寿命定格光束
PIL-3W-3000Kニッケル水素
4.8V 1.2Ah
100V
(50/60Hz)
約500回φ63×H225mm/
(ヘッド曲げ時)W63×D78×H206mm
(充電時)0℃~40℃/
(点灯時)-20℃~60℃
40,000時間100Lm
型番1m照度発光色本体色連続点灯時間実用点灯時間充電時間質量付属品
PIL-3W-3000K4,040Lx3,000K
(電球色)
オレンジ13時間3時間12時間310gベルトポーチ×1・
ショルダーベルト×1・
プラグ部シリコンプロテクター×1・
赤色フィルター×1
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PIL-3W-3000K

1本

1個

9,779( 10,757円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電用プラグ内蔵で、使用後そのまま充電ができ、携帯用ライトとして活躍するスタンダードタイプです
・100Vコンセントから直接ラクラク充電
・信頼のニッケル水素充電池使用でロングセラー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDプラグインライトの型番PIL-3W-3000Kのページです。
型番PIL-3W-3000Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDプラグインライト

LEDプラグインライト

    充電式 COB LEDスリムライト

    充電式 COB LEDスリムライト

      LEDチューブライトマルチ用オプション

      LEDチューブライトマルチ用オプション

        住宅用 ランプ交換可能形/LED電球 屋外ブラケット ポーチ灯 LEDB88940

        住宅用 ランプ交換可能形/LED電球 屋外ブラケット ポーチ灯 LEDB88940

          メーカー 日動工業 シグネット 日動工業 東芝ライテック
          通常価格 9,779円 8,988円 1,219円 19,505円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目  
          商品タイプ LED照明 LED照明 - LED照明
          仕様 その他 照明器具 - 照明器具
          全光束(lm) 100 - - 450
          照明器具タイプ 1灯用 - - 1灯用
          光色 電球色 - - -

          LEDプラグインライトのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました