(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザー 隼

レーザー 隼

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,455円 ~ 11,890円
税込価格
10,401円 ~ 13,079円

石材の切断。御影石の切断に最適。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合。...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    石材
  • 刃厚(mm):
    2.2
  • 商品タイプ:
    本体
  • 刃幅(mm):
    7

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
内径(mm)
JANコード
トラスココード
付属リング(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
105
20
4936091008303
852-3970
15

1個

9,455( 10,401円 )

1日目

125
20
4936091051064
-
15

1個

11,890( 13,079円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

石材の切断。御影石の切断に最適。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合。切断熱によるチップの破断が極めて少なく、高い安全性と長寿命を両立しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザー 隼

レーザー 隼

    レーザー隼

    レーザー隼

      レーザーターボ8X

      レーザーターボ8X

        ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ アスカレッドⅡ[乾式用ハイグレード ボス付]

        ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ アスカレッドⅡ[乾式用ハイグレード ボス付]

          乾式ブレード

          乾式ブレード

            ダイヤモンドホイール レーザー(乾式)

            ダイヤモンドホイール レーザー(乾式)

              ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]GS-105

              ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]GS-105

                ダイヤモンドカッター 道路切断用

                ダイヤモンドカッター 道路切断用

                  ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブ[乾式用ハイグレード]磁器タイル・瓦用

                  ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブ[乾式用ハイグレード]磁器タイル・瓦用

                    ダイヤモンドホイール レーザーブレード(乾式)

                    ダイヤモンドホイール レーザーブレード(乾式)

                      切り込みカッター HDKC

                      切り込みカッター HDKC

                        切りま専科ゴールドLB 105X20.0

                        切りま専科ゴールドLB 105X20.0

                          ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001

                          ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001

                            メーカー 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 レヂトン 呉英製作所 ロブテックス レヂトン アイウッド レヂトン ロブテックス 柳瀬 三京ダイヤモンド工業 レヂトン
                            通常価格 9,455円 13,994円 10,300円 6,486円 14,302円 12,220円 5,200円 12,875円 7,348円 19,810円 6,584円 9,114円 4,853円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   1日目~   6日目   6日目~   1日目~   6日目   6日目   6日目   4日目~   4日目   7日目   6日目  
                            主要切断材質 石材 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト - コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト タイル コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材
                            刃厚(mm) 2.2 2.2 - 2 - - - 3 1.2 - 1.7 - 1.8
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            刃幅(mm) 7 7 8 - - - - - - - - - -

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました