(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SD-F4
SDプロテクト MARK2 ダイヤモンドカッター

SDプロテクト MARK2 SD-F4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,046円
税込単価
9,951円

SDカッターの作業性を極めた逸品!【特長】・切れ味・寿命アップ!! ・波形基板...

詳細情報を確認する

Loading...

SD-F4 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番外径(D)刃厚(T)チップ高さ(X)内径(H)
SD-F41072.28.020.0
SD-F51252.28.022.0
SD-F61502.48.022.0
SD-F71802.48.025.4
SD-F82042.48.025.4

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
JANコード
付属リング(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD-F4

107
2.2
20
4936091001601
15

1個

9,046( 9,951円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SDカッターの作業性を極めた逸品!
【特長】
・切れ味・寿命アップ!!
・波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。
・プロテクトチップ:側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止。
・(プロテクト) ダイヤ層[8mm]により寿命向上。
【用途】
・コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断。

カタログ

 

SD-F4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDプロテクト MARK2の型番SD-F4のページです。
型番SD-F4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SDプロテクト MARK2

SDプロテクト MARK2

    SDカッター

    SDカッター

      RZプロテクトMARK2

      RZプロテクトMARK2

        SEプロテクト MARK2

        SEプロテクト MARK2

          ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)

          ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)

            ドライサーフェーサー

            ドライサーフェーサー

              鉄筋入りコンクリート切断用 低騒音ナイト

              鉄筋入りコンクリート切断用 低騒音ナイト

                ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001

                ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001

                  ダイヤモンドカッターSDプロテクトMarkⅡ(乾式)

                  ダイヤモンドカッターSDプロテクトMarkⅡ(乾式)

                    ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブタイプ[乾式用ハイグレード]

                    ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブタイプ[乾式用ハイグレード]

                      レーザー隼

                      レーザー隼

                        ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]GS-105

                        ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]GS-105

                          ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラセグメントタイプ[乾式用ハイグレード]

                          ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラセグメントタイプ[乾式用ハイグレード]

                            メーカー 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 レヂトン 三京ダイヤモンド工業 レヂトン 三京ダイヤモンド工業 レヂトン レヂトン
                            通常価格 9,046円 10,860円 6,819円 5,177円 6,730円 9,756円 10,352円 4,853円 10,934円 7,348円 13,994円 5,200円 7,542円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   7日目   1日目   6日目   1日目   6日目   9日目   6日目   6日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            刃幅(mm) 8 8 6 6 6 4.5 8 - 8 - 7 - -

                            SDプロテクト MARK2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SD-F5
                            SD-F6
                            SD-F7
                            SD-F8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            JANコード 付属リング
                            (mm)

                            10,624円

                            ( 11,686円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1252.222493609100161820

                            17,000円

                            ( 18,700円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1502.422493609100162520

                            19,400円

                            ( 21,340円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1802.425.4493609100163220/22

                            21,400円

                            ( 23,540円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2042.425.4493609100164920/22

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました