(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドカッター 豪傑

ダイヤモンドカッター 豪傑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,573円
税込単価
18,230円

コンクリートと御影石切断の二刀流カッター!!切れ味最高!!斜めスリット、切粉の...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番外径(D)刃厚(T)チップ高さ(X)内径(H)
SE-G41051.98.020.0
SE-G51251.98.022.0
SE-G61501.98.022.0
SE-G71802.18.025.4
SE-G82032.18.025.4

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
JANコード
トラスココード
付属リング(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE-G8

203
2.1
25.4
4936091004473
409-5146
20/22
10

1個

16,573( 18,230円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンクリートと御影石切断の二刀流カッター!!切れ味最高!!斜めスリット、切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続。
【特長】
・ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少。
・ダイヤ層:スリット溝を深くすることにより、接粉の排出効果で切れ味が向上。
・安全性の向上!!
・Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上。
【用途】
・鉄筋入り(10mm筋)コンクリート・御影石・ブロックの切断。

カタログ

 

SE-G8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター 豪傑の型番SE-G8のページです。
型番SE-G8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドカッター 豪傑

ダイヤモンドカッター 豪傑

    豪傑(ごうけつ) フランジ付

    豪傑(ごうけつ) フランジ付

      切断名人

      切断名人

        ダイヤモンドカッター 剣豪

        ダイヤモンドカッター 剣豪

          RZプロテクトMARK2

          RZプロテクトMARK2

            SEプロテクト MARK2

            SEプロテクト MARK2

              ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

              ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                レーザーS1カッター 105

                レーザーS1カッター 105

                  切り込みカッター HDKC

                  切り込みカッター HDKC

                    鉄筋入りコンクリート切断用 低騒音ナイト

                    鉄筋入りコンクリート切断用 低騒音ナイト

                      ダイヤモンドカッター 静音タイプ

                      ダイヤモンドカッター 静音タイプ

                        レーザーS1カッター 125

                        レーザーS1カッター 125

                          “電着ダイヤモンドカッター”(乾式)

                          “電着ダイヤモンドカッター”(乾式)

                            メーカー 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 アイウッド 三京ダイヤモンド工業 柳瀬 三京ダイヤモンド工業 理研ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 トラスコ中山
                            通常価格 16,573円 8,697円 7,331円 7,160円 6,819円 5,177円 3,152円 12,591円 6,584円 10,352円 6,539円 13,015円 7,910円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト - コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト タイル / 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等)
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            刃幅(mm) 8 8 8 8 6 6 - 8 - 8 - 8 -
                            ホイールタイプ セグメントタイプ セグメントタイプ - - - - - - - セグメントタイプ - - -

                            ダイヤモンドカッター 豪傑のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました