(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザーS1カッター 125

レーザーS1カッター 125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,015円
税込単価
14,317円

【特長】・切断スピード業界最高レベル!!・焼き入れ基板:基板を熱処理することで...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    コンクリート・アスファルト
  • 外径(mm):
    125
  • 刃厚(mm):
    1.7
  • 内径(mm):
    22
  • 商品タイプ:
    本体
  • 刃幅(mm):
    8
  • JANコード:
    4936091041010
  • トラスココード:
    852-3994
  • 付属リング(mm):
    20

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS1-5

1個

13,015( 14,317円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断スピード業界最高レベル!!
・焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。
・新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。
・レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。
・高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。
・ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑え切れ味向上。切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止し安定した切れ味を持続。
・斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止し安定した切れ味を持続。

LS1-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザーS1カッター 125の型番LS1-5のページです。
型番LS1-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザーS1カッター 125

レーザーS1カッター 125

    レーザーS1カッター 105

    レーザーS1カッター 105

      レーザー 隼

      レーザー 隼

        レーザーターボ8X

        レーザーターボ8X

          レーザー隼

          レーザー隼

            ダイヤモンドカッター 豪傑

            ダイヤモンドカッター 豪傑

              ダイヤモンドホイール スカイウェーブ エクストラ(乾式)

              ダイヤモンドホイール スカイウェーブ エクストラ(乾式)

                ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)

                ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)

                  “電着ダイヤモンドカッター”(乾式)

                  “電着ダイヤモンドカッター”(乾式)

                    ダイヤモンドカッター 剣豪

                    ダイヤモンドカッター 剣豪

                      ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                      ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                        鉄筋入りコンクリート切断用 低騒音ナイト

                        鉄筋入りコンクリート切断用 低騒音ナイト

                          乾式ブレード

                          乾式ブレード

                            メーカー 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 ロブテックス ロブテックス トラスコ中山 三京ダイヤモンド工業 アイウッド 三京ダイヤモンド工業 呉英製作所
                            通常価格 13,015円 12,591円 9,455円 10,300円 13,994円 16,573円 10,870円 8,383円 7,910円 7,160円 3,152円 10,352円 14,302円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目~  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / サイディング タイル タイル / 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 - コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト
                            外径(mm) 125 105 - - - - - 105 - - - - -
                            刃厚(mm) 1.7 1.5 2.2 - 2.2 - - 1.8 - - 2.2 2 -
                            内径(mm) 22 20 - - - - - 20 - - - - -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            レーザーS1カッター 125のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました